GN 21b Keskiruuvit Teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)

Keskiruuvit GN 21b: Teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)
b-modulaarinen-jaerjestelmae

b-modulaarinen järjestelmä (Bosch-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Keskiruuveilla GN 21b liitetään alumiiniprofiilit suorassa kulmassa. Vain yksi profiili täytyy koneistaa. Profiilin päätypinnan reiän kierteen muodostaa keskiruuvi itse. Itsestään muodostuva kierre tulee voidella asennuksen helpottamiseksi.

Tekninen eritelmä

Teräs, sinkitty, sinipassivoituSZ


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 21b Keskiruuvit, teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Type

Ailman suojakantta
Näytä / piilota sarakkeet
nd1
Itsestään muodostuva kierre
l1d2d3l2avainväli A/FKiristysmomentti
Nm
8S 825167,84,5T4025
10S 1230199,86T5035

Koonti ja hinta

Uran leveys n
Kierre d1 (itsestään muodostuva)
Pituus l1
Type

Materiaali / Pinta

Uran leveys n
Kierre d1 (itsestään muodostuva)
Pituus l1
Type

Materiaali / Pinta

Asennusohjeet / profiilin koneistus

f9323eca-a4e0-4dc5-acd6-9dcc77de26ae

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,47
plus ALV 0,09 €
brutto 0,56 €
Varastossa
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181595
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 21b-8S825-A-SZGN 21b-10S1230-A-SZ

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.