GN 32i Kulmaliittimet Alumiini, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä), kulma-asennus

Kulmaliittimet GN 32i: Alumiini, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä), kulma-asennus
s: 30/40

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

i-modulaarinen-jaerjestelmae

i-modulaarinen järjestelmä (Item-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Kulmaliittimillä GN 32i kiinnitetään alumiiniprofiilit yhteen suorassa kulmassa ja niitä käytetään ensisijaisesti kulmatukien luomiseen 45º kulmassa.

Tuet kiinnitetään yleisliittimillä GN 22i, jolloin niiden kääntymistä estävä suojaus tulee poistaa. Tätä varten profiili täytyy koneistaa.

Tekninen eritelmä

*Alumiini
Anodisoitu, luonnonvärinenN


RoHS

Lisävaruste

Yleisliittimet GN 22i
T-mutterit GN 50i

Piilota tekninen piirros
GN 32i Kulmaliittimet, alumiini, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä), kulma-asennus luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Profiilityyppi

SRaskas

Tunnistenro.

1Kulma-asennus

Tyyppi

AIlman kiinnityssarjaa
Näytä / piilota sarakkeet
sl1nd1d2d3d4hl2m1m2m3 +0,5t1t2 +0,5
30306M 65,516M 627,41217,4-156,512,7
40408M 86,520M 836,61624-201416
60306M 65,516M 627,41247,430156,512,7
80408M 86,520M 836,6166440201416

Koonti ja hinta

Profiilin leveys s
Pituus l1
Uran leveys n
Profiilityyppi

Tunnistenro.

Tyyppi

Pinta
Eritelmät

Profiilin leveys s
Pituus l1
Uran leveys n
Profiilityyppi

Tunnistenro.

Tyyppi

Pinta

Asennusohjeet / profiilin koneistus

MD32i_MT-50335-0

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,73
plus ALV 3,37 €
brutto 21,10 €
Varastossa
Paino: 0,023 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 32i-30306S-1-A-NGN 32i-40408S-1-A-NGN 32i-60306S-1-A-NGN 32i-80408S-1-A-N

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.