GN 11i Alumiiniprofiilit i-modulaarinen järjestelmä, osittain suljetuilla urilla, kevyt profiilityyppi

Alumiiniprofiilit GN 11i: i-modulaarinen järjestelmä, osittain suljetuilla urilla, kevyt profiilityyppi
i-modulaarinen-jaerjestelmae

i-modulaarinen järjestelmä (Item-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

GN 11i -alumiiniprofiilit, joissa on osittain suljetut urat, valmistetaan suulakepuristuksella. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi suojaavien koteloiden, työpaikan varusteiden tai väliseinien helppoon rakentamiseen silloin, kun tarvitaan miellyttävää ulkonäköä.

Alumiiniprofiilit muodostavat yhdessä irrotettavien ja uudelleenkäytettävien varusteiden kanssa joustavan modulaarisen järjestelmän. Tarvikkeet voi kiinnittää joko uriin tai päätypintoihin reikien avulla.

Suljetut profiilin sivut helpottavat puhdistamista. Tyypiltään kevyitä profiileja käytetään tyypillisesti pienille kuormille tai rakenteille, joiden paino on optimoitu.

Alumiiniprofiilit toimitetaan nippuina. Taulukossa on ilmoitettu kuhunkin nippuun sisältyvä lukumäärä.

Tekninen eritelmä

Alumiini
Anodisoitu, luonnonvärinenN


RoHS

Lisävaruste

T-mutterit GN 50i
Suojakannet GN 60i
Suoja- ja reunaprofiilit GN 70i
Suojaprofiilit GN 71i
Kuljetus- ja aluslevyt GN 80i

Piilota tekninen piirros
GN 11i Alumiiniprofiilit, i-modulaarinen järjestelmä, osittain suljetuilla urilla, kevyt profiilityyppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Profiilityyppi

NKevyt, 2 sivua suljettu, poikkeama 90º
Näytä / piilota sarakkeet
s1s2nPituus +1,5 mm
metreissä
Nippu
Kappaleet
ds3tRistikon koko
404082346,84,512,2540

Koonti ja hinta

Profiilin leveys s1
Profiilin korkeus s2
Uran leveys n
Profiilityyppi

Pinta
Pituus l
Nippu (Kappaleet)
Profiilin leveys s1
Profiilin korkeus s2
Uran leveys n
Profiilityyppi

Pinta
Pituus l
Nippu (Kappaleet)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
244,57
plus ALV 46,47 €
brutto 291,04 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 19,32 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 14,640 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76042100
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 11i-40408N-N-2-4GN 11i-40408N-N-3-4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.