GN 302.2Manettes indexables platesZinc moulé sous pression, douille en acier, zinguée
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Les manettes indexables GN 302.2 sont dotées d'une manette droite, non inclinée, parallèle à la surface de serrage.
Les manettes indexables sont idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière. L'insert central est relié à la manette par des dentelures faciles à libérer.
En tirant la manette, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.
Spécifications
Poignée
Zinc moulé sous pression
Plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSW
orange, RAL 2004, finition texturéeOS
rouge, RAL 3000, finition texturéeRS
argenté, RAL 9006, finition texturéeSR
Douille filetée et vis de retenue
Acier
zingué, passivé bleu
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
4,29
€
plus TVA 0,82 € brute 5,11 €
En stock
Poids: 0,013 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €