Pistoncini per un montaggio rapido e sicuro

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Versione
Metodo di fissaggio
Diametro vite (da - a) Diametro vite
Filettatura (da - a) Filettatura
Famiglia di prodotti
pistoncini di posizionamento a molla
Nuovi prodotti
Materiale
Diametro vite (da - a) Diametro vite
Filettatura (da - a) Filettatura
Metodo di fissaggio
Versione
Famiglia di prodotti
Pistoncini di posizionamento a molla con leva
Materiale
Diametro vite (da - a) Diametro vite
Filettatura (da - a) Filettatura
Metodo di fissaggio
Versione
Famiglia di prodotti
Pressori a molla
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Filettatura (da - a) Filettatura
Versione
Famiglia di prodotti
Perni a rilascio rapido
Nuovi prodotti
Materiale
Diametro vite (da - a) Diametro vite
Lunghezza (da - a) Lunghezza

Pistoncini di posizionamento a molla

GN 617 Pistoncino di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica Materiale: ST - Acciaio<br />Tipo: A - Con manopola, senza controdado

GN 617

Pistoncino di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica
GN 613 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica Materiale: ST - Acciaio<br />Tipo: G - Senza controdado, con stelo filettato

GN 613

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica
GN 817 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio, manopola in plastica Tipo: B - Senza posizione di arresto, senza controdado

GN 817

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio, manopola in plastica
GN 817 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio, con manopola rossa Tipo: B - Senza posizione di arresto, senza controdado<br />Colore: RT - rosso, RAL 3000, finitura matt

GN 817

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio, con manopola rossa
GN 817 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, manopola in plastica Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: CK - Con posizione di arresto, con controdado

GN 817

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, manopola in plastica
GN 814 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, con serratura Tipo: A - Bloccaggio anteriore

GN 814

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, con serratura
GN 817.7 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, ad azionamento pneumatico Tipo: D - Pneumatico a doppio effetto, posizione sporgente / retratta<br />Codifica: BS0,4 - Monitoraggio della posizione su entrambi i lati, con spina, cavo 0,4 m

NUOVI GN 817.7

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, ad azionamento pneumatico
GN 817.8 Pistoncini di posizionamento a molla, rimovibili Tipo: BK - Senza posizione di arresto, con controdado

GN 817.8

Pistoncini di posizionamento a molla, rimovibili
GN 817.8 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, rimovibili Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: CK - Con posizione di arresto, con controdado

GN 817.8

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, rimovibili
GN 817.4 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio, con impugnatura a T Tipo: BK - senza posizione di arresto, con controdado

GN 817.4

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio, con impugnatura a T
GN 7017 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio Tipo: B - Senza posizione di arresto, senza controdado<br />Materiale: ST - Acciaio

GN 7017

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio
GN 7017 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX Tipo: C - Con posizione di arresto, senza controdado<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

GN 7017

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX
GN 413 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio Tipo: AK - senza posizione di arresto, con controdado

GN 413

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio
GN 413 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - senza posizione di arresto, senza controdado

GN 413

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX
GN 816 Pistoncini di posizionamento a molla con dispositivo di sicurezza, perno del puntale sporgente Tipo: ARK - Azionamento con manopola, manicotto rosso, con controdado

GN 816

Pistoncini di posizionamento a molla con dispositivo di sicurezza, perno del puntale sporgente
GN 816.1 Pistoncini di posizionamento a molla con dispositivo di sicurezza, perno del puntale retratto Tipo: A - Azionamento con manopola, manicotto nero, senza controdado

GN 816.1

Pistoncini di posizionamento a molla con dispositivo di sicurezza, perno del puntale retratto
GN 313 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica Tipo: A - Con manopola, senza controdado<br />N° identificativo: 1 - Perno senza filettatura interna

GN 313

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica
GN 313 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX / manopola in plastica Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - Con manopola, senza controdado<br />N° identificativo: 1 - Perno senza filettatura interna

GN 313

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX / manopola in plastica

Pistoncini di posizionamento a molla con leva

GN 612 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio Tipo: AK - Senza protezione in plastica, con controdado

GN 612

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio
GN 612 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX Tipo: A - Senza protezione in plastica, senza controdado<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

GN 612

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX
GN 672 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, con guida in plastica Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: AK - Con controdado

GN 672

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, con guida in plastica
GN 712 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, perno del puntale sporgente Tipo: A - Senza posizione di arresto, senza controdado

GN 712

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, perno del puntale sporgente
GN 712.1 Pistoncino di posizionamento a molla con leva, perno del puntale retratto Tipo: A - Senza posizione di arresto, senza controdado

GN 712.1

Pistoncino di posizionamento a molla con leva, perno del puntale retratto
GN 721 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio, senza funzione di bloccaggio Tipo: RAK - Blocco a destra, con controdado

GN 721

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio, senza funzione di bloccaggio
GN 721.1 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio, con funzione di bloccaggio Tipo: LAK - Blocco a sinistra, con controdado

GN 721.1

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio, con funzione di bloccaggio
GN 721.5 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, senza funzione di bloccaggio Tipo: RA - Blocco a destra

GN 721.5

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, senza funzione di bloccaggio
GN 721.6 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, con funzione di bloccaggio Tipo: LAK - Blocco a sinistra, con controdado

GN 721.6

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, con funzione di bloccaggio
GN 722.1 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, a saldare Tipo: AU - Pistoncino avvitato, rimovibile

GN 722.1

Pistoncini di posizionamento a molla con leva, a saldare
GN 722.1 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, a saldare Tipo: R - Tondo, leva rivettata, non rimovibile

GN 722.1

Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, a saldare
GN 724.1 Pistoncini di posizionamento a molla, Acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, a saldare Materiale: ST - Fusione di precisione in acciaio<br />Tipo: A1 - Smusso in alto

NUOVI GN 724.1

Pistoncini di posizionamento a molla, Acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, a saldare

Pressori a molla

GN 615.3 Pressori a molla, con esagono interno, con fissaggio della filettatura, acciaio / acciaio INOX Tipo: K - Acciaio, carico della molla standard<br />Bloccaggio filettatura: PFB - Rivestimento poliammidico

NUOVI GN 615.3

Pressori a molla, con esagono interno, con fissaggio della filettatura, acciaio / acciaio INOX
GN 614 Pressori a molla, tipo a pressione, con sfera Tipo: KU - Corpo di contenimento in plastica, sfera in acciaio INOX, carico della molla standard

GN 614

Pressori a molla, tipo a pressione, con sfera
GN 610 Puntali a molla Tipo: H - Semisferico, acciaio

NUOVI GN 610

Puntali a molla
GN 615.1 Pressori a molla, con puntale, con intaglio, acciaio / acciaio INOX Tipo: B - Acciaio, carico della molla standard

GN 615.1

Pressori a molla, con puntale, con intaglio, acciaio / acciaio INOX
GN 611 Pressori a molla, versione lunga Tipo: L - Acciaio, carico della molla standard

NUOVI GN 611

Pressori a molla, versione lunga
GN 513 Elementi a molla Tipo: K - Bullone a punta

GN 513

Elementi a molla
GN 716 Pressori di spinta laterale, tipo a pressione Tipo: ENI - Su un lato, sfera in acciaio INOX

GN 716

Pressori di spinta laterale, tipo a pressione
GN 715 Pressori di spinta laterale, tipo a pressione Tipo: SB - Pressore di spinta in acciaio, con guarnizione di tenuta

GN 715

Pressori di spinta laterale, tipo a pressione
GN 713 Pressori di spinta laterale, acciaio, con filettatura Tipo: SB - Pressore di spinta in acciaio, con guarnizione di tenuta

NUOVI GN 713

Pressori di spinta laterale, acciaio, con filettatura
GN 614.1 Pressori di spinta laterale Tipo: LKU - Montaggio a sinistra, con pressore a molla

GN 614.1

Pressori di spinta laterale
GN 614.1 Supporto per pressori a molla GN 614 Tipo: B - Montaggio su entrambi i lati, senza pressore a molla

GN 614.1

Supporto per pressori a molla GN 614
GN 415 Pressori di spinta laterale Tipo: A1 - Cilindro, orizzontale<br />Versione: KG - Plastica, liscia

GN 415

Pressori di spinta laterale

Perni autobloccanti con bloccaggio assiale

GN 113.30 Perni autobloccanti a sfere, titanio Tipo: M - Con cavità di presa

NUOVI GN 113.30

Perni autobloccanti a sfere, titanio
GN 2342 Perni per montaggi, acciaio INOX Tipo: E - Con rondella con occhiello<br />N° identificativo: 2 - Con foro trasversale per coppiglia a molla GN 1024

GN 2342

Perni per montaggi, acciaio INOX