GN 120.1 Maniglie di apertura Plastica, per chiusure

GN 120.1 Maniglie di apertura, plastica, per chiusure

Descrizione del prodotto

Le maniglie di apertura GN 120.1 sono semplici attuatori utilizzati in combinazione con dispositivi di chiusura a chiave o a pulsante. Hanno un'altezza di installazione ridotta e possono essere montate a piacimento in uno schema a griglia di 90° insieme al corpo di contenimento della serratura.

Nota: La regolazione A1... A9 e/o la distanza di chiusura A vengono ridotti della dimensione b.

Specifiche

Plastica (poliammide PA)
Nero, finitura mattSWSW


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 120.1 Maniglie di apertura, plastica, per chiusure disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1bh1h2Lunghezza lsd2utilizzabile per  
3126183520,528GN 115 / GN 115.8 / GN 115.9 / GN 119 SST*
3528183620,530 / 32GN 119 ST / GN 315.1 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5*
* Impiego per chiusure a chiave / con chiave a tubo

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Colore
SW
Diametro esterno d1
Colore
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,68
più IVA 0,13 €
lordo 0,81 €
In magazzino
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83016000