GN 509.5 Elementi di scorrimento a sfera Corpo di contenimento in acciaio/acciaio INOX, con perno filettato

GN 509.5 Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio/acciaio INOX, con perno filettato Materiale corpo di contenimento: S - Acciaio
Materiale sfera di carico: BL - Acciaio
Tipo: A - Cilindrico
Materiale corpo di contenimento: S - Acciaio
Materiale sfera di carico: BL - Acciaio
Tipo: A - Cilindrico

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Gli elementi di scorrimento a sfera GN 509.5 sono utilizzati, ad esempio, nella realizzazione di macchinari e attrezzature per spostare carichi pesanti in qualsiasi direzione senza grandi sforzi. Il cuscinetto a rulli della sfera assicura un funzionamento affidabile e una lunga durata.

Gli elementi di scorrimento a sfera si fissano mediante un perno filettato sul fondo. Il carico viene trasferito attraverso la base del corpo di contenimento per il tipo A e attraverso il collare del corpo di contenimento per il tipo B.

Specifiche

Corpo di contenimento

  • AcciaioS, tornito
    Zincato, passivato blu
  • Acciaio INOXN AISI 420C, tornito

Sfera di carico

  • Per corpo di contenimento in acciaio
    • AcciaioBL, finitura liscia
    • Acciaio INOXNI AISI 420C
    • PlasticaKU, poliacetale (POM)
  • Per corpo di contenimento in acciaio INOX
    Acciaio INOXNI AISI 420C

Sfere del cuscinetto

  • Acciaio, finitura liscia per la sfera di carico BL/KU
  • Acciaio INOX AISI 420C per la sfera di carico NI

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 509.5 Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio/acciaio INOX, con perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACilindrico
B*Con collare
Mostra / Nascondi colonne
Misura
SBL
SNI
SKU

NNI
d2Lunghezza ld1
Sfera
d3 ±0,1d4h1 ±0,3
Tipo A

Tipo B
h2 ±0,3
Tipo A

Tipo B
h3Carico C in N
SBL

SNI

SKU

NNI
8-M 6157,918-10-2--12010030-
1212M 81512,722-13,7-3,8--25025050200
1515M 81515,824311611,559,54,8600600130400
* Il tipo B è disponibile solo nella misura 15

Selezione e configurazione articolo

Misura (SBL/SNI/SKU)
Misura (NNI)
Materiale corpo di contenimento


Materiale sfera di carico



Tipo


Filettatura d2
Lunghezza filettatura l
Misura (SBL/SNI/SKU)
Misura (NNI)
Materiale corpo di contenimento


Materiale sfera di carico



Tipo


Filettatura d2
Lunghezza filettatura l

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,29
più IVA 1,01 €
lordo 6,30 €
In magazzino
Peso: 0,025 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84829900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.

Inserisci il codice presente nella figura.


Tutorial per il download CAD
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
GN 509.5-8-SBL-A-M6-15GN 509.5-8-SNI-A-M6-15GN 509.5-8-SKU-A-M6-15GN 509.5-12-SBL-A-M8-15GN 509.5-12-SNI-A-M8-15GN 509.5-12-NNI-A-M8-15GN 509.5-12-SKU-A-M8-15GN 509.5-15-SBL-A-M8-15GN 509.5-15-SNI-A-M8-15GN 509.5-15-NNI-A-M8-15GN 509.5-15-SKU-A-M8-15GN 509.5-15-SBL-B-M8-15GN 509.5-15-SNI-B-M8-15GN 509.5-15-NNI-B-M8-15GN 509.5-15-SKU-B-M8-15