GN 509.5 Kuularullat Kotelo terästä / ruostumatonta terästä, kierretapilla

Kuularullat GN 509.5: Kotelo terästä / ruostumatonta terästä, kierretapilla
Kotelon materiaali: S - Teräs
Kuormituskuulan materiaali: BL - Teräs
Tyyppi: A - Lieriömäinen

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Kuularullia GN 509.5 käytetään koneiden ja kiinnitysten rakentamiseen, esimerkiksi raskaiden kuormien liikuttamiseen mihin tahansa suuntaan vaivattomasti. Kuulan rullalaakeri takaa luotettavan toiminnan ja pitkän käyttöiän.

Kuularullissa on pohjassa kierretappi kiinnittämistä varten. Kuorma siirretään kotelon alustan kautta tyypissä A ja kotelon kauluksen kautta tyypissä B.

Tekninen eritelmä

Kotelo

  • TeräsS, sorvattu
    Sinkitty, sinipassivoitu
  • Ruostumaton teräsN AISI 420C, sorvattu

Kuormituskuula

  • Teräskotelolle
    • TeräsBL, sileä pinta
    • Ruostumaton teräsNI AISI 420C
    • MuoviKU, polyasetaali (POM)
  • Ruostumattomalle teräskotelolle
    Ruostumaton teräsNI AISI 420C

Laakerin rullat

  • Teräs, sileä pinta kuormituskuulille BL / KU
  • Ruostumaton teräs AISI 420C kuormituskuulille NI

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 509.5 Kuularullat, kotelo terästä / ruostumatonta terästä, kierretapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ALieriömäinen
B*kauluksella
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
SBL
SNI
SKU

NNI
d2Pituus ld1
Kuula
d3 ±0,1d4h1 ±0,3
Tyyppi A

Tyyppi B
h2 ±0,3
Tyyppi A

Tyyppi B
h3Kuorma C, N
SBL

SNI

SKU

NNI
8-M 6157,918-10-2--12010030-
1212M 81512,722-13,7-3,8--25025050200
1515M 81515,824311611,559,54,8600600130400
*Tyyppi B saatavissa vain kokoa 15

Koonti ja hinta

Koko (SBL / SNI / SKU)
Koko (NNI)
Kotelon materiaali


Kuormituskuulan materiaali



Tyyppi


Kierre d2
Kierteen pituus l
Koko (SBL / SNI / SKU)
Koko (NNI)
Kotelon materiaali


Kuormituskuulan materiaali



Tyyppi


Kierre d2
Kierteen pituus l

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,29
plus ALV 1,01 €
brutto 6,30 €
Varastossa
Paino: 0,025 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84829900
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
CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 509.5-8-SBL-A-M6-15GN 509.5-8-SNI-A-M6-15GN 509.5-8-SKU-A-M6-15GN 509.5-12-SBL-A-M8-15GN 509.5-12-SNI-A-M8-15GN 509.5-12-NNI-A-M8-15GN 509.5-12-SKU-A-M8-15GN 509.5-15-SBL-A-M8-15GN 509.5-15-SNI-A-M8-15GN 509.5-15-NNI-A-M8-15GN 509.5-15-SKU-A-M8-15GN 509.5-15-SBL-B-M8-15GN 509.5-15-SNI-B-M8-15GN 509.5-15-NNI-B-M8-15GN 509.5-15-SKU-B-M8-15