Description du produit
Les billes porteuses GN 509.5 peuvent être utilisées pour déplacer des charges lourdes sans grand effort dans n'importe quelle direction, pour la construction de machines et d'équipements, par exemple. Les roulements à rouleaux des billes porteuses garantissent un fonctionnement fiable et une longue durée de vie.
Les billes porteuses sont fixées à l'aide d'un goujon fileté situé au fond du socle. La charge est transférée par la base du logement pour le type A et par le collier du logement pour le type B.
Spécifications
Logement
- AcierS, tourné
Zingué, passivé bleu - InoxN AISI 420C, tourné
Bille de charge
- Pour logement acier
- AcierBL, finition lisse
- InoxNI AISI 420C
- PlastiqueKU, polyacétal (POM)
- Pour logement en inox
InoxNI AISI 420C
Billes de roulement
- Acier, finition lisse pour billes de charge BL / KU
- Inox AISI 420C pour billes de charge NI
RoHS