GN 509.5 Kugelrollen Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Gewindezapfen

GN 509.5 Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Gewindezapfen Werkstoff Gehäuse: S - Stahl
Werkstoff Laufkugel: BL - Stahl
Form: A - zylindrisch
Werkstoff Gehäuse: S - Stahl
Werkstoff Laufkugel: BL - Stahl
Form: A - zylindrisch

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Kugelrollen GN 509.5 werden z. B. im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, um schwere Lasten in jede beliebige Richtung ohne großen Kraftaufwand zu bewegen. Die Wälzlagerung der Kugel sorgt für eine zuverlässige Funktion und eine lange Lebensdauer.

Zur Befestigung verfügen die Kugelrollen an der Unterseite über einen Gewindezapfen. Die Traglast wird bei Form A über den Gehäuseboden, bei Form B über den Gehäusebund eingeleitet.

Ausführung

Gehäuse

  • StahlS, gedreht
    verzinkt, blau passiviert
  • EdelstahlN 1.4034, gedreht

Laufkugel

  • bei Gehäuse Stahl
    • StahlBL, blank
    • EdelstahlNI 1.4034
    • KunststoffKU, Polyacetal (POM)
  • bei Gehäuse Edelstahl
    EdelstahlNI 1.4034

Tragkugeln

  • Stahl, blank bei Laufkugel BL / KU
  • Edelstahl 1.4034 bei Laufkugel NI

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 509.5 Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Gewindezapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Azylindrisch
B*mit Bund
Spalten ein-/ausblenden
Größe
SBL
SNI
SKU

NNI
d2Länge ld1
Kugel
d3 ±0,1d4h1 ±0,3
Form A

Form B
h2 ±0,3
Form A

Form B
h3Tragzahl C in N
SBL

SNI

SKU

NNI
8-M 6157,918-10-2--12010030-
1212M 81512,722-13,7-3,8--25025050200
1515M 81515,824311611,559,54,8600600130400
* Form B nur in Größe 15 lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe (SBL / SNI / SKU)
Größe (NNI)
Werkstoff Gehäuse


Werkstoff Laufkugel



Form


Gewinde d2
Gewindelänge l
Größe (SBL / SNI / SKU)
Größe (NNI)
Werkstoff Gehäuse


Werkstoff Laufkugel



Form


Gewinde d2
Gewindelänge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,01 €
brutto 6,30 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,025 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84829900
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!


Erklärvideo für CAD-Downloads
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
GN 509.5-8-SBL-A-M6-15GN 509.5-8-SNI-A-M6-15GN 509.5-8-SKU-A-M6-15GN 509.5-12-SBL-A-M8-15GN 509.5-12-SNI-A-M8-15GN 509.5-12-NNI-A-M8-15GN 509.5-12-SKU-A-M8-15GN 509.5-15-SBL-A-M8-15GN 509.5-15-SNI-A-M8-15GN 509.5-15-NNI-A-M8-15GN 509.5-15-SKU-A-M8-15GN 509.5-15-SBL-B-M8-15GN 509.5-15-SNI-B-M8-15GN 509.5-15-NNI-B-M8-15GN 509.5-15-SKU-B-M8-15