GN 631.2 Spintori NBR, per componenti standard con puntale a sfera

Foto

GN 631.2 Spintori, NBR, per componenti standard con puntale a sfera
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli spintori GN 631.2 vengono utilizzati per esercitare serraggio e compressione senza danneggiare le superfici. Inoltre contrastano lo slittamento, ammortizzano gli urti e riducono il rumore. Il disco è avvolto da gomma vulcanizzata per garantire elevata capacità di carico e stabilità dimensionale.

In base all’applicazione, fra gli accessori sono disponibili diversi componenti standard con puntale di spinta a sfera.

Insieme allo spintore, il puntale forma uno snodo sferico che consente il serraggio su superfici irregolari o non perpendicolari all’asse della vite. Inoltre impedisce la rotazione della superficie di serraggio una volta a contatto con lo spintore.

Il puntale di spinta a sfera si incastra saldamente nello spintore, ma se necessario può essere rimosso.

Specifiche

Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)

  • 85 ±5 Shore A85
  • Temperatura di esercizio fino a 120 °C
  • Nero, finitura mattSWSW
  • Rondella
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Accessorio

Viti senza testa GN 632.1 (Acciaio)
Viti senza testa GN 632.5 (Acciaio INOX)
Maniglie a ripresa GN 306
Volantini di serraggio a stella GN 6336.11
Manopole zigrinate con prigioniero filettato GN 7336.5
Manopole zigrinate GN 421.11
Viti di bloccaggio GN 903
Viti di bloccaggio in acciaio INOX GN 903
Viti a testa esagonale in acciaio INOX GN 933.5

Su richiesta

Altre durezze Shore

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 631.2 Spintori, NBR, per componenti standard con puntale a sfera disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3e ≈h1h2
144,5M 617,52
196,1M 81,5103
257,8M 101,5113
329,4M 122134

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Diametro foro alesato d2
Durezza

Colore
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,45
più IVA 0,85 €
lordo 5,30 €
In magazzino
Peso: 0,030 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 631.2-14-4,5-85-SWGN 631.2-19-6,1-85-SWGN 631.2-25-7,8-85-SWGN 631.2-32-9,4-85-SW

Anche questo potrebbe interessarti...