GN 609.5 Bussole distanziali Acciaio INOX, per il montaggio di pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva

Foto

GN 609.5 Bussole distanziali, acciaio INOX, per il montaggio di pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le bussole distanziali GN 609.5 compensano le lunghezze delle filettature del corpo sui pistoncini di posizionamento a molla e sui pistoncini di posizionamento a molla con leva consentendone il montaggio su pareti di spessori variabili.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 609.5 Bussole distanziali, acciaio INOX, per il montaggio di pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 H12d2 -0,1Lunghezza l ±0,1per pistoncini
di posizionamento a molla
GN 414
GN 414.1
GN 607
GN 607.1
GN 514
GN 816
GN 816.1
GN 612.8GN 617
GN 617.1
GN 617.2
GN 672GN 717GN 814GN 817
GN 817.2
GN 817.6
GN 817.4
GN 817.8
GN 822
GN 822.1
GN 822.6
GN 822.7
GN 7336.8
672468---M 6-----x-----
810246810--M 8-----x-x-x-
101224681012-M 10---x-x-x-x-
12142468101214M 12-xxxxx-xxx-
1217245681012M 12x----------
161724681012-M 16-x---x-xxx-
161924681012-M 16x-xxx-x---x
2022681012141618M 20--xx--xxx--

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro interno d1
Diametro esterno d2
Lunghezza l

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,32
più IVA 0,06 €
lordo 0,38 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...