GN 250 Blocchetti di posizionamento Acciaio, per pressori a molla

Blocchetti di posizionamento GN 250: Acciaio, per pressori a molla

Descrizione del prodotto

I blocchetti di posizionamento GN 250 vengono utilizzati con i pressori a molla per fissare o posizionare parti scorrevoli, deviatori e simili.

Specifiche

Acciaio

  • sinterizzato
  • Temprato
  • Liscio

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 250 Blocchetti di posizionamento, acciaio, per pressori a molla disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
h±0,1per GN 614
Misura

d

w

min.
per GN 615 / GN 615.2 / GN 615.3
Misura

d

w

min.
8,53,4651,60,9M 84,51,50,8
10,54,586,51,91M 10621

Selezione e configurazione articolo

Altezza h
Altezza h

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,80
più IVA 0,53 €
lordo 3,33 €
In magazzino
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269096
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
GN 250-8,5GN 250-10,5