JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 722.3 Pistoncini di posizionamento a molla con leva in acciaio INOX con flangia per montaggio a filo, parallelamente rispetto al perno del puntale

Foto

GN 722.3 Pistoncini di posizionamento a molla con leva in acciaio INOX, con flangia per montaggio a filo, parallelamente rispetto al perno del puntale Tipo: R - Leva a destra
Tipo: R - Leva a destra
GN 722.3 Pistoncini di posizionamento a molla con leva in acciaio INOX, con flangia per montaggio a filo, parallelamente rispetto al perno del puntale Tipo: R - Leva a destra GN 722.3 Pistoncini di posizionamento a molla con leva in acciaio INOX, con flangia per montaggio a filo, parallelamente rispetto al perno del puntale Tipo: L - Leva a sinistra
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

Con i pistoncini di posizionamento a molla con leva in acciaio INOX GN 722.3, il perno del puntale viene retratto sulla curva della guida ruotando la leva di 180°. Grazie all'intaglio sull'estremità superiore della curva, il pistoncino viene trattenuto in posizione se è necessario ritrarre il perno del puntale temporaneamente. La versione in acciaio INOX A4 è adatta all'uso in ambienti particolarmente aggressivi.

Le tolleranze dimensionali tra il perno e la guida sono state scelte per garantire l'affidabilità funzionale anche in applicazioni poco precise o in caso di contaminazione.

Per il fissaggio i fori di montaggio esagonali o ad asola permettono l'uso di viti a testa cilindrica DIN 912 e viti o dadi esagonali DIN 931 o DIN 934.

Specifiche

Guida / pistoncino
Fusione di precisione in acciaio INOXA4
AISI 316


Perno del puntale
Acciaio INOX AISI 316


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 316 Ti


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 722.3 Pistoncini di posizionamento a molla con leva in acciaio INOX, con flangia per montaggio a filo, parallelamente rispetto al perno del puntale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

LLeva a sinistra
RLeva a destra
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,05/-0,25
Foro alesato +0,1/+0,3
s+0,3d2 +0,2h1h2h3k1k2k3l1l2l3l4l5mA/FCarico molla in N ≈
iniziale
finale
8206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
10206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
12206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
14206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
163010,110,115515143410832054558055172270
203010,110,115515143410832054558055172270

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro vite d1
Quadro s
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
21,52
più IVA 4,09 €
lordo 25,61 €
In magazzino
Peso: 0,160 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 722.3-8-20-L-A4GN 722.3-8-20-R-A4GN 722.3-10-20-L-A4GN 722.3-10-20-R-A4GN 722.3-12-20-L-A4GN 722.3-12-20-R-A4GN 722.3-14-20-L-A4GN 722.3-14-20-R-A4GN 722.3-16-30-L-A4GN 722.3-16-30-R-A4GN 722.3-20-30-L-A4GN 722.3-20-30-R-A4