JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 822.1 Mini pistoncini di posizionamento a molla Meccanismo di posizionamento aperto, con e senza posizione di arresto

Foto

GN 822.1 Mini pistoncini di posizionamento a molla, meccanismo di posizionamento aperto Tipo: B - Senza posizione di arresto
Material: NI - Acciaio INOX
Tipo: B - Senza posizione di arresto
Material: NI - Acciaio INOX
GN 822.1 Mini pistoncini di posizionamento a molla, meccanismo di posizionamento aperto Tipo: B - Senza posizione di arresto
Material: NI - Acciaio INOX GN 822.1 Mini pistoncini di posizionamento a molla, meccanismo di posizionamento aperto Tipo: B - Senza posizione di arresto
Material: ST - Acciaio GN 822.1 Mini pistoncini di posizionamento a molla, meccanismo di posizionamento aperto Tipo: C - Con posizione di arresto
Material: NI - Acciaio INOX GN 822.1 Mini pistoncini di posizionamento a molla, meccanismo di posizionamento aperto Tipo: C - Con posizione di arresto
Material: ST - Acciaio
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I mini pistoncini di posizionamento a molla GN 822.1 sono caratterizzati dalle dimensioni ridotte. Sono stati progettati per l'installazione in strutture in lamiera a parete sottile.

Nel tipo C, la manopola può essere ruotata di 90° dopo aver retratto il pistoncino, trattenendolo in posizione retratta per mezzo di un dispositivo di blocco del posizionamento.

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


Acciaio INOXNI AISI 303


Perno del puntale
Acciaio INOX AISI 303


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 301


Manopola
Plastica (poliammide PA)

  • Colore nero, finitura matt
  • Non rimovibile

RoHS

Accessorio

Bussole distanziali GN 609.5

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 822.1 Mini pistoncini di posizionamento a molla, meccanismo di posizionamento aperto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSenza posizione di arresto
CCon posizione di arresto
Mostra / Nascondi colonne
d1
Pin 0/-0,06
Bore +0,05/+0,1
d2d3l1l2
min.
l3l4
min.
A/FSpring load in N ≈
Initial
end
4M 8 x 0,752126,5553,5104,512
5M 8 x 0,752126,5553,5104,512
6M 10 x 12534774,512518
7M 10 x 12534774,512518

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Bolt diameter d1
Tipo


Material


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,95
più IVA 0,75 €
lordo 4,70 €
In magazzino
Peso: 0,013 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").