Linearkugellager, Teleskopschienen, Laufrollen, Schlitten

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Produktfamilie
Teleskopschienen
Werkstoff
Auszugslänge (von - bis) Auszugslänge
Belastbarkeit pro Paar in N (von - bis) Belastbarkeit pro Paar in N
Linearkugellager
Laufrollenführungen
Werkstoff
Trapezgewindetriebe
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Stellschrauben
Verstellschlitten
Lineareinheiten, Verfahrschlitten
Neuheiten
Werkstoff
Ausführung Lineareinheit
Bohrung (von - bis) Bohrung
Vierkant (von - bis) Vierkant
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Komponenten für Fördersysteme
Werkstoff
Bohrung (von - bis) Bohrung
Rollenschienen, Kugelschienen
Kugelrollen, Laufrollen
Ausführung
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Laufkugel
Lagerung

Teleskopschienen

Linearkugellager

Laufrollenführungen

GN 1490 Laufrollenführungen, Stahl, mit innenliegendem Verfahrweg Form: A3 - mit einem Rollenläufer mit 3 Rollen<br />Kennziffer: 1 - mit einem Endanschlag<br />Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert

NEU GN 1490

Laufrollenführungen, Stahl, mit innenliegendem Verfahrweg
GN 1490 Laufrollenführungen, Edelstahl, mit innenliegendem Verfahrweg Form: A3 - mit einem Rollenläufer mit 3 Rollen<br />Kennziffer: 0 - ohne Endanschlag<br />Werkstoff: NI - Edelstahl

NEU GN 1490

Laufrollenführungen, Edelstahl, mit innenliegendem Verfahrweg
GN 2422 Laufschienen Form: UT - Loslagerlaufschiene, Montagebohrung mit Flachsenkung

GN 2422

Laufschienen
GN 2424 Rollenläufer Form: N - Normal-Rollenläufer, mittige Anordnung<br />Ausführung: X - mit Abstreifer für Festlager-Laufschiene (X-Schiene)

GN 2424

Rollenläufer
GN 2424.1 Gabelschlüssel sw<sub>1</sub> - sw<sub>2</sub>: 8 - 8

GN 2424.1

Gabelschlüssel
GN 2426 Laufrollen Form: N - Normallaufrolle mit zentrischem Lagerzapfen

GN 2426

Laufrollen
GN 2428 Abstreifer Form: X - für Festlager-Laufschienen

GN 2428

Abstreifer

Trapezgewindespindeln, Trapezgewindemuttern

Stellschrauben

Verstellschlitten

Lineareinheiten, Verfahrschlitten

NEU GN 2910 Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2920 Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2930 Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2911 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2921 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2931 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Schlitten, konfigurierbar
GN 274.1 Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium d1: B - Bohrung<br />Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 274.1

Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium
GN 278.1 Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium d1: B - Bohrung<br />Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 278.1

Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium
GN 147.7 Flansch-Rastschlitten, Aluminium Form: D - mit federndem Druckstück<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 147.7

Flansch-Rastschlitten, Aluminium
GN 134.7 Kreuz-Rastschlitten, Aluminium Kennziffer: R - mit Rastbolzen<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 134.7

Kreuz-Rastschlitten, Aluminium
GN 990.1 Konstruktionsrohre mit Rastbohrungen für Rastschlitten GN 134.7 / GN 147.7, Aluminium / Edelstahl
GN 135.1 Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung

GN 135.1

Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium
GN 9234 Handräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten Form: A - ohne Griff<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />d<sub>2</sub>: 80...100 - Scheibenhandrad

NEU GN 9234

Handräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten
GN 297 Kegelräder für Linear- / Übertragungseinheiten, Stahl Form: R - Kegelrad, rechtssteigend

GN 297

Kegelräder für Linear- / Übertragungseinheiten, Stahl
NEU GN 4910 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4920 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4930 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4940 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4950 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4960 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6910 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6920 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6922 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Doppelschlitten und Kugelumlaufspindel, konfigurierbar
NEU GN 6930 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6940 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6942 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Doppelschlitten und Kugelumlaufspindel, konfigurierbar
NEU GN 6950 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhänigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6960 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhänigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6962 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhänigen Doppelschlitten und Kugelumlaufspindel, konfigurierbar
NEU GN 8910 Profil-Lineareinheiten, Aluminium, Spindel Stahl / Edelstahl, mit einem Schlitten
NEU GN 8920 Profil-Lineareinheiten, Aluminium, Spindel Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Schlitten

Komponenten für Fördersysteme

GN 6470 Stützfüße, Kunststoff Form: I - gerade

NEU GN 6470

Stützfüße, Kunststoff
GN 6470.2 Stützköpfe, Kunststoff Form: D - mit Langlöchern

NEU GN 6470.2

Stützköpfe, Kunststoff
GN 6471 Seitenführungen, Trägerprofil Aluminium, Zylinder- und Kugelrollen einseitig Form: ZA - zylindrisch abgesetzte Rollen<br />Kennziffer: 1 - einreihig

NEU GN 6471

Seitenführungen, Trägerprofil Aluminium, Zylinder- und Kugelrollen einseitig
GN 6472 Seitenführungen, Trägerprofil Aluminium, Zylinder- und Kugelrollen zweiseitig Form: K - kugelförmige Rollen<br />Kennziffer: 1 - einreihig

NEU GN 6472

Seitenführungen, Trägerprofil Aluminium, Zylinder- und Kugelrollen zweiseitig
GN 6473 Seitensegmentführungen, Trägerprofil Kunststoff, Zylinder- und Kugelrollen einseitig für Kurven Form: K - kugelförmige Rollen<br />Kennziffer: 1 - einreihig

NEU GN 6473

Seitensegmentführungen, Trägerprofil Kunststoff, Zylinder- und Kugelrollen einseitig für Kurven

Rollenschienen, Kugelschienen

Kugelrollen, Laufrollen

GN 509 Kugelrollen, Gehäuse Stahlblech / Edelstahlblech Werkstoff (Gehäuse / Kugel): SBL - Gehäuse Stahlblech

GN 509

Kugelrollen, Gehäuse Stahlblech / Edelstahlblech
GN 509.1 Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Bund Werkstoff/Oberfläche: SNI - Gehäuse Stahl

GN 509.1

Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Bund
GN 509.5 Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Gewindezapfen Werkstoff Gehäuse: S - Stahl<br />Werkstoff Laufkugel: BL - Stahl<br />Form: A - zylindrisch

NEU GN 509.5

Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Gewindezapfen
GN 509.6 Kugelrollen, Gehäuse Stahl, mit Innengewinde Werkstoff Gehäuse: S - Stahl<br />Werkstoff Laufkugel: BL - Stahl

NEU GN 509.6

Kugelrollen, Gehäuse Stahl, mit Innengewinde
GN 753 Laufrollen, Kunststoff Form: KF - keilförmig<br />Kennziffer: 2 - Bolzen mit Außengewinde

GN 753

Laufrollen, Kunststoff
GN 753.1 Laufrollen, Kunststoff, mit Kugellager Form: KV - konvex<br />Kennziffer: 1 - mit Bohrung

NEU GN 753.1

Laufrollen, Kunststoff, mit Kugellager
GN 753.2 Befestigungselemente, für Laufrollen GN 753.1 / GN 753, Edelstahl Form: U - Unterlegscheibe

NEU GN 753.2

Befestigungselemente, für Laufrollen GN 753.1 / GN 753, Edelstahl