Guide lineari, guide telescopiche, ruote guida, unità di guida

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Famiglia di prodotti
Guide telescopiche
Materiale
Lunghezza prolunga (da - a) Lunghezza prolunga
Capacità di carico per coppia in N (da - a) Capacità di carico per coppia in N
Guide lineari
Sistemi di guide laterali lineari
Materiale
Trapezgewindetriebe
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Stellschrauben
Unità di guida regolabili
Attuatori lineari, connettori per attuatori lineari
Nuovi prodotti
Materiale
Specifiche attuatore lineare
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Quadrato (da - a) Quadrato
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Komponenten für Fördersysteme
Materiale
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Guide a rulli, guide a sfere
Elementi di scorrimento a sfera, ruote guida
Version
Material housing
Material load ball
Bearing type

Guide telescopiche

Guide lineari

Sistemi di guide laterali lineari

Viti senza fine trapezoidali, Madreviti trapezoidali

Viti di regolazione

Unità di guida regolabili

Attuatori lineari, connettori per attuatori lineari

NUOVI GN 2910 Attuatori lineari, acciaio / acciaio INOX, con un connettore, configurabili
NUOVI GN 2920 Attuatori lineari, acciaio / acciaio INOX, con due connettori opposti, configurabili
NUOVI GN 2930 Attuatori lineari, acciaio / acciaio INOX, con due connettori indipendenti, configurabili
NUOVI GN 2911 Attuatori lineari quadri, acciaio / acciaio INOX, con un connettore, configurabili
NUOVI GN 2921 Attuatori lineari quadri, acciaio / acciaio INOX, con due connettori opposti, configurabili
NUOVI GN 2931 Attuatori lineari quadri, acciaio / acciaio INOX, con due connettori opposti, configurabili
GN 274.1 Morsetti di collegamento girevoli per attuatori lineari, alluminio d1: B - Foro alesato<br />Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 274.1

Morsetti di collegamento girevoli per attuatori lineari, alluminio
GN 278.1 Morsetti di collegamento girevoli per attuatori lineari, alluminio d1: B - Foro alesato<br />Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 278.1

Morsetti di collegamento girevoli per attuatori lineari, alluminio
GN 134.7 Unità di bloccaggio scorrevoli a croce Tipo: R - Con pistoncino di posizionamento a molla<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 134.7

Unità di bloccaggio scorrevoli a croce
GN 990.1 Tubi da costruzione con fori di bloccaggio, per unità di bloccaggio a scorrimento GN 134.7 / GN 147.7, alluminio / acciaio inox
GN 9234 Volantini, per attuatori lineari, alluminio, rivestimento con polveri Tipo: A - Senza impugnatura<br />Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata<br />d<sub>2</sub>: 80...100 - Volantino a disco

NUOVI GN 9234

Volantini, per attuatori lineari, alluminio, rivestimento con polveri
GN 297 Ingranaggi conici per attuatori lineari / unità di collegamento Tipo: R - Ingranaggio conico, passo destro

GN 297

Ingranaggi conici per attuatori lineari / unità di collegamento
NUOVI GN 4910 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un singolo cursore, configurabili
NUOVI GN 4920 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un cursore doppio, configurabile
NUOVI GN 4930 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli contrapposti, configurabili
NUOVI GN 4940 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi contrapposti, configurabili
NUOVI GN 4950 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli indipendenti, configurabili
NUOVI GN 4960 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi indipendenti, configurabili
NUOVI GN 6910 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un singolo cursore, configurabili
NUOVI GN 6920 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un cursore doppio, configurabile
NUOVI GN 6922 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un cursore doppio e vite a ricircolo di sfere, configurabili
NUOVI GN 6930 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli contrapposti, configurabili
NUOVI GN 6940 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi contrapposti, configurabili
NUOVI GN 6942 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi contrapposti e vite a ricircolo di sfere, configurabili
NUOVI GN 6950 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli indipendenti, configurabili
NUOVI GN 6960 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi indipendenti, configurabili
NUOVI GN 6962 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi indipendenti e vite a ricircolo di sfere, configurabili
NUOVI GN 8910 Attuatori lineari profilati, alluminio, albero in acciaio/acciaio INOX, con una rulliera
NUOVI GN 8920 Attuatori lineari profilati, Alluminio/Albero in acciaio/acciaio INOX, con due rullierai contrapposti

Componenti per sistemi di trasporto

GN 6471 Guide laterali, profilo portante in alluminio, rullini cilindrici e a sfere su un lato Tipo: ZA - Rullini con disassamento cilindrico<br />N° identificativo: 1 - Fila singola

NUOVI GN 6471

Guide laterali, profilo portante in alluminio, rullini cilindrici e a sfere su un lato
GN 6472 Guide laterali, profilo di supporto in alluminio, rullini cilindrici e a sfere su due lati Type: K - Rullini sferici<br />N° identificativo: 1 - Fila singola

NUOVI GN 6472

Guide laterali, profilo di supporto in alluminio, rullini cilindrici e a sfere su due lati

Guide a rulli, guide a sfere

Elementi di scorrimento a sfera, ruote guida

GN 509.5 Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio/acciaio INOX, con perno filettato Materiale corpo di contenimento: S - Acciaio<br />Materiale sfera di carico: BL - Acciaio<br />Tipo: A - Cilindrico

NUOVI GN 509.5

Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio/acciaio INOX, con perno filettato
GN 753 Ruote guida, plastica Tipo: KF - A cuneo<br />N° identificativo: 2 - Perno con filettatura esterna

GN 753

Ruote guida, plastica
GN 753.1 Ruote guida, plastica, con cuscinetto a sfere Tipo: KV - Convesso<br />N° identificativo: 1 - Con foro alesato

NUOVI GN 753.1

Ruote guida, plastica, con cuscinetto a sfere
GN 753.2 Accessori di montaggio, per rulli guida GN 753.1 / GN 753, acciaio INOX Tipo: U - Rondella

NUOVI GN 753.2

Accessori di montaggio, per rulli guida GN 753.1 / GN 753, acciaio INOX