Guidage linéaire à billes, glissières télescopiques, roulettes de guidage, unités linéaires

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Famille de produits
Glissières télescopiques
Matériau
Longueur de rallonge (de - à) Longueur de rallonge
Capacité de charge par paire en N (de - à) Capacité de charge par paire en N
Glissières
Systèmes de rails de guidage linéaires
Matériau
Trapezgewindetriebe
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Stellschrauben
Glissières réglables
Actionneurs linéaires, noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire
Nouveaux produits
Matériau
Actionneurs linéaire spécification
Alésage (de - à) Alésage
Carré (de - à) Carré
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Komponenten für Fördersysteme
Matériau
Alésage (de - à) Alésage
Ensembles de rails à galets, ensembles de rails à billes
Billes porteuses, roulettes de guidage
Version
Material housing
Material load ball
Bearing type

Glissières télescopiques

Glissières

Systèmes de rails de guidage linéaires

Vis trapézoïdales, Écrous trapézoïdaux

Vis de réglage

Glissières réglables

Actionneurs linéaires, noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire

NOUVEAU GN 2910 Actionneurs linéaires, acier/inox, avec un connecteur, configurable
NOUVEAU GN 2920 Actionneurs linéaires, acier/inox, avec deux connecteurs opposés, configurables
NOUVEAU GN 2930 Actionneurs linéaires, acier/inox, avec deux connecteurs indépendants, configurables
NOUVEAU GN 2911 Actionneurs linéaires carrés, acier/inox, avec un connecteur, configurable
NOUVEAU GN 2921 Actionneurs linéaires carrés, acier/inox, avec deux connecteurs opposés, configurables
NOUVEAU GN 2931 Actionneurs linéaires carrés, acier/inox, avec deux connecteurs indépendants, configurables
GN 274.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: B - Alésage<br />Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 274.1

Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium
GN 278.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: B - Alésage<br />Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 278.1

Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium
GN 134.7 Glissières de verrouillage Type: R - avec doigt d'indexage<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 134.7

Glissières de verrouillage
GN 990.1 Tubes de construction avec trous de verrouillage, pour glissières de fermeture GN 134.7 / GN 147.7, aluminium / inox
GN 9234 Volants, aluminium, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: A - sans poignée<br />Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée<br />d<sub>2</sub>: 80...100 - Volant plein

NOUVEAU GN 9234

Volants, aluminium, fini poudré, pour actionneurs linéaires
GN 297 Roues coniques pour actionneurs linéaires/unités d'entraînement Type: R - Roue à engrenage conique, pas à droite

GN 297

Roues coniques pour actionneurs linéaires/unités d'entraînement
NOUVEAU GN 4910 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec un seul curseur, configurable
NOUVEAU GN 4920 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec un coulisseau double, configurable
NOUVEAU GN 4930 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs simples opposés, configurables
NOUVEAU GN 4940 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux coulisseaux doubles opposés, configurables
NOUVEAU GN 4950 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs simples indépendants, configurables
NOUVEAU GN 4960 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs doubles indépendants, configurables
NOUVEAU GN 6910 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec un seul curseur, configurable
NOUVEAU GN 6920 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec un double curseur, configurable
NOUVEAU GN 6922 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec un coulisseau double et une vis à billes à recirculation, configurables
NOUVEAU GN 6930 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs simples opposés, configurables
NOUVEAU GN 6940 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux coulisseaux doubles opposés, configurables
NOUVEAU GN 6942 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux coulisseaux doubles opposés et vis à billes à recirculation, configurables
NOUVEAU GN 6950 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs simples indépendants, configurables
NOUVEAU GN 6960 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux doubles curseurs indépendants, configurables
NOUVEAU GN 6962 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux doubles curseurs indépendants et vis à billes à recirculation, configurables
NOUVEAU GN 8910 Actionneurs linéaires profilés, aluminium, broche en acier / inox, avec un chariot
NOUVEAU GN 8920 Actionneurs linéaires profilés, Aluminium, broche en acier / inox, avec deux chariots opposés

Composants des convoyeurs

GN 6470 Embases, plastique Type: I - gerade

NOUVEAU GN 6470

Embases, plastique

Ensembles de rails à galets, ensembles de rails à billes

Billes porteuses, roulettes de guidage

GN 509 Billes porteuses, logement tôle d'acier / tôle en inox Matériau (logement/bille): SBL - Logement tôle d'acier

GN 509

Billes porteuses, logement tôle d'acier / tôle en inox
GN 509.5 Billes porteuses, logement en acier / inox, avec goujon fileté Matériau, logement: S - Acier<br />Matériau, bille de charge: BL - Acier<br />Type: A - Cylindrique

NOUVEAU GN 509.5

Billes porteuses, logement en acier / inox, avec goujon fileté
GN 753 Roulettes de guidage, plastique Type: KF - en forme de cale<br />N° d'identification: 2 - Goujon avec filetage externe

GN 753

Roulettes de guidage, plastique
GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: KV - Convexe<br />N° d’identification: 1 - Avec alésage

NOUVEAU GN 753.1

Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes
GN 753.2 Accessoires de montage, pour roulettes de guidage GN 753.1/GN 753, inox Type: U - Rondelle

NOUVEAU GN 753.2

Accessoires de montage, pour roulettes de guidage GN 753.1/GN 753, inox