Lineaarikiskot, teleskooppikiskot, ohjainrullat, liukuyksiköt

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Tuoteperhe
Teleskooppikiskot
Materiaali
Pidennyksen pituus (alkaen - päättyen) Pidennyksen pituus
Kuormituskapasiteetti per pari N (alkaen - päättyen) Kuormituskapasiteetti per pari N
Lineaarikiskot
Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät
Materiaali
Trapezgewindetriebe
Materiaali
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Stellschrauben
Säädettävät lineaarijohteet
Lineaariset toimilaitteet, lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet
Uudet tuotteet
Materiaali
Lineaariset toimilaitteet tekninen eritelmä
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Neliöreikä (alkaen - päättyen) Neliöreikä
Ulkoläpimitta (alkaen - päättyen) Ulkoläpimitta
Komponenten für Fördersysteme
Materiaali
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Rullakiskokokoonpanot, kuulakiskokokoonpanot
Kuularullat, ohjainrullat
Version
Material housing
Material load ball
Bearing type

Teleskooppikiskot

Lineaarikiskot

Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät

Trapetsikierteiset ohjainruuvit, Trapetsikierteiset ohjainmutterit

Säätöruuvit

Säädettävät lineaarijohteet

Lineaariset toimilaitteet, lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet

UUDET GN 2910 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, yhdellä liittimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 2920 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, kahdella vastakkaisella liittimellä, konfiguroitava
UUDET GN 2930 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, kahdella itsenäisellä liittimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 2911 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli, teräs / ruostumaton teräs, yhdellä liittimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 2921 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli, teräs / ruostumaton teräs, kahdella vastakkaisella liittimellä, konfiguroitava
UUDET GN 2931 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli, teräs / ruostumaton teräs, kahdella itsenäisellä liittimellä, konfiguroitavissa
GN 274.1 Lineaarisen toimilaitteen kääntyvät liittimet, alumiini d1: B - Reikä<br />Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 274.1

Lineaarisen toimilaitteen kääntyvät liittimet, alumiini
GN 278.1 Lineaarisen toimilaitteen kääntyvät liittimet, alumiini d1: B - Reikä<br />Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 278.1

Lineaarisen toimilaitteen kääntyvät liittimet, alumiini
GN 147.7 Laipalliset lukitsevat liukuyksiköt, Alumiini Tyyppi: D - jousitapilla<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 147.7

Laipalliset lukitsevat liukuyksiköt, Alumiini
GN 134.7 Lukitsevat liukuyksiköt Tyyppi: R - indeksitapilla<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 134.7

Lukitsevat liukuyksiköt
GN 990.1 Rakennusputket, joissa on lukitusreiät, lukittaviin liukuyksiköihin GN 134.7 / GN 147.7, alumiini / ruostumaton teräs
GN 134.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini

GN 134.1

Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini
GN 134.2 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini

GN 134.2

Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini
GN 135.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely<br />d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Reikä<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Reikä

GN 135.1

Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini
GN 9234 Käsipyörät, alumiini, jauhepinnoitettu, lineaarisille toimilaitteille Tyyppi: A - ilman kahvaa<br />Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely<br />d<sub>2</sub>: 80...100 - Levykäsipyörä

UUDET GN 9234

Käsipyörät, alumiini, jauhepinnoitettu, lineaarisille toimilaitteille
UUDET GN 4910 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä liukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 4920 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 4930 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella yksittäisellä liukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 4940 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 4950 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä yksittäisellä liukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 4960 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 6910 Tarkkuus kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä liukusäätimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 6920 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 6922 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä kaksoisliukusäätimellä ja kierrätyskuularuuvilla, konfiguroitavissa
UUDET GN 6930 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella yksittäisellä liukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 6940 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 6942 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella kaksoisliukusäätimellä ja kierrätyskuularuuvilla, konfiguroitavissa
UUDET GN 6950 Tarkkuus Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä yksittäisellä liukusäätimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 6960 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitavana
UUDET GN 6962 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä kaksoisliukusäätimellä ja kierrätyskuularuuvilla, konfiguroitavana
UUDET GN 8910 Lineaariset profiilitoimilaitteet, alumiini, kara terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä rullastolla
UUDET GN 8920 Lineaariset profiilitoimilaitteet, Alumiini, kara terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella vaunulla varustettuna

Kuljettimen komponentit

GN 6470 Tukialustat, muovi Tyyppi: I - gerade

UUDET GN 6470

Tukialustat, muovi
GN 6470.2 Tukipäät, muovi Tyyppi: D - Pitkittäisrei”illä

UUDET GN 6470.2

Tukipäät, muovi
GN 6471 Sivuohjaimet, alustaprofiili alumiinia, sylinteri ja kuularullat yhdellä sivulla Tyyppi: ZA - Lieriömäiset linjaamattomat rullat<br />Tunnistenro.: 1 - Yksi rivi

UUDET GN 6471

Sivuohjaimet, alustaprofiili alumiinia, sylinteri ja kuularullat yhdellä sivulla
GN 6472 Sivuohjaimet, alustaprofiili alumiinia, sylinteri ja kuularullat kahdella sivulla Type: K - Pallonmuotoiset rullat<br />Tunnistenro.: 1 - Yksi rivi

UUDET GN 6472

Sivuohjaimet, alustaprofiili alumiinia, sylinteri ja kuularullat kahdella sivulla
GN 6473 Sivuohjainsegmentit, alustaprofiili muovia, sylinteri ja kuularullat yhdellä sivulla nokkia varten Tyyppi: K - Pallonmuotoiset rullat<br />Tunnistenro.: 1 - Yksi rivi

UUDET GN 6473

Sivuohjainsegmentit, alustaprofiili muovia, sylinteri ja kuularullat yhdellä sivulla nokkia varten
GN 6475 Sivuohjaimet, muovi, ohjaimen muoto litteä Materiaali: HT - Polytetrafluorietyleeni<br />h<sub>1</sub>: 12

UUDET GN 6475

Sivuohjaimet, muovi, ohjaimen muoto litteä

Rullakiskokokoonpanot, kuulakiskokokoonpanot

Kuularullat, ohjainrullat

GN 509 Kuularullat, kotelo, teräspelti / ruostumaton teräspelti Materiaali (kotelo / kuula): SBL - Kotelo, teräspelti

GN 509

Kuularullat, kotelo, teräspelti / ruostumaton teräspelti
GN 509.5 Kuularullat, kotelo terästä / ruostumatonta terästä, kierretapilla Kotelon materiaali: S - Teräs<br />Kuormituskuulan materiaali: BL - Teräs<br />Tyyppi: A - Lieriömäinen

UUDET GN 509.5

Kuularullat, kotelo terästä / ruostumatonta terästä, kierretapilla
GN 753 Ohjainrullat, muovi Tyyppi: KF - kiilan muotoinen<br />Tunnistenro.: 2 - Tappi ulkokierteellä

GN 753

Ohjainrullat, muovi
GN 753.1 Ohjainrullat, muovia, kuulalaakerilla Tyyppi: KV - Kupera<br />Tunnistenro.: 1 - Reiällä

UUDET GN 753.1

Ohjainrullat, muovia, kuulalaakerilla
GN 753.2 Asennustarvikkeet, ohjainrullille GN 753.1 / GN 753, ruostumaton teräs Tyyppi: U - Aluslevy

UUDET GN 753.2

Asennustarvikkeet, ohjainrullille GN 753.1 / GN 753, ruostumaton teräs