Rodamientos lineales, rodamientos telescópicos, rodillos guía, rodamientos

Filtrar productos
Novedades
Material
Familia de productos
Guías telescópicas
Material
Longitud de extensión (de - a) Longitud de extensión
Capacidad de carga por pareja en N (de - a) Capacidad de carga por pareja en N
Rodamientos lineales
Guías de rodillos
Material
Trapezgewindetriebe
Material
Rosca (de - a) Rosca
Stellschrauben
Correderas ajustables
Unidades lineales, correderas para unidades lineales
Novedades
Material
Unidades lineale especificación
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Komponenten für Fördersysteme
Material
Orificio (de - a) Orificio
Conjuntos de carriles de rodillos, conjuntos de carriles de bolas
Elementos de deslizamiento con bola, rodillos guía
Version
Material housing
Material load ball
Bearing type

Guías telescópicas

Rodamientos lineales

Guías de rodillos

Tornillos guía trapezoidales, Tuercas guía trapezoidales

Tornillos de ajuste

Correderas ajustables

Unidades lineales, correderas para unidades lineales

NUEVO GN 2910 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con un conector, configurable
NUEVO GN 2920 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con dos conectores opuestos, configurable
NUEVO GN 2930 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con dos conectores independientes, configurable
NUEVO GN 2911 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con un conector, configurable
NUEVO GN 2921 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con dos conectores opuestos, configurable
NUEVO GN 2931 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con dos conectores independientes, configurable
GN 274.1 Correderas para unidades lineales articuladas, aluminio d1: B - Orificio<br />Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 274.1

Correderas para unidades lineales articuladas, aluminio
GN 278.1 Abrazaderas articuladas para actuadores lineales , aluminio d1: B - Orificio<br />Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 278.1

Abrazaderas articuladas para actuadores lineales , aluminio
GN 134.7 Correderas bloqueables Tipo: R - con perno de retención<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 134.7

Correderas bloqueables
GN 990.1 Tubos de construcción con orificios de bloqueo, para unidades deslizantes de bloqueo GN 134.7 / GN 147.7, aluminio / acero inoxidable
GN 135.1 Correderas para unidades lineales, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />d<sub>1</sub>/s<sub>1</sub>: B - Orificio<br />d<sub>2</sub>/s<sub>2</sub>: B - Orificio

GN 135.1

Correderas para unidades lineales, aluminio
GN 9234 Volantes, aluminio, revestimiento de plástico, para actuadores lineales Tipo: A - sin manilla<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado<br />d<sub>2</sub>: 80...100 - Volantes de disco

NUEVO GN 9234

Volantes, aluminio, revestimiento de plástico, para actuadores lineales
GN 297 Engranajes cónicos para unidades lineales / unidades de transmisión Tipo: R - Engranaje cónico, paso a derechas

GN 297

Engranajes cónicos para unidades lineales / unidades de transmisión
NUEVO GN 4910 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una sola corredera, configurables
NUEVO GN 4920 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble, configurables
NUEVO GN 4930 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples opuestas, configurables
NUEVO GN 4940 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas, configurables
NUEVO GN 4950 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples independientes, configurables
NUEVO GN 4960 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes, configurables
NUEVO GN 6910 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una sola corredera, configurables
NUEVO GN 6920 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble, configurables
NUEVO GN 6922 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble y husillo de recirculación de bolas, configurable
NUEVO GN 6930 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples opuestas, configurables
NUEVO GN 6940 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas, configurables
NUEVO GN 6942 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas y husillo de recirculación de bolas, configurables
NUEVO GN 6950 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples independientes, configurables
NUEVO GN 6960 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes, configurables
NUEVO GN 6962 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes y husillo de recirculación de bolas, configurable
NUEVO GN 8910 Actuadores lineales perfilados, aluminio, husillo acero/acero inoxidable, con un carro
NUEVO GN 8920 Actuadores lineales perfilados, Aluminio, husillo acero/acero inoxidable, con dos carros opuestos

Componentes del transportador

GN 6471 Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en un lado Tipo: ZA - Rodillos con excentricidad cilíndrica<br />N.º de identificación: 1 - Una fila

NUEVO GN 6471

Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en un lado
GN 6472 Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en dos lados Type: K - Rodillos con forma de bola<br />N.º de identificación: 1 - Una fila

NUEVO GN 6472

Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en dos lados

Conjuntos de carriles de rodillos, conjuntos de carriles de bolas

Elementos de deslizamiento con bola, rodillos guía

GN 509.5 Elementos de deslizamiento con bola, carcasa de acero/acero inoxidable, con varilla roscada Material de la carcasa: S - Acero<br />Material de la bola de carga: BL - Acero<br />Tipo: A - cilíndrico

NUEVO GN 509.5

Elementos de deslizamiento con bola, carcasa de acero/acero inoxidable, con varilla roscada
GN 753 Rodillos guía, plástico Tipo: KF - en cuña<br />N.º de identificación: 2 - Espárrago con rosca externa

GN 753

Rodillos guía, plástico
GN 753.1 Rodillos guía, plástico, con cojinete de bolas Tipo: KV - convexo<br />N.º de identificación: 1 - con agujero

NUEVO GN 753.1

Rodillos guía, plástico, con cojinete de bolas
GN 753.2 Accesorios de montaje, para los rodillos guía GN 753.1 y GN 753, acero inoxidable Tipo: U - Arandela

NUEVO GN 753.2

Accesorios de montaje, para los rodillos guía GN 753.1 y GN 753, acero inoxidable