GN 920.1 Cuñas de sujeción

Cuñas de sujeción GN 920.1:
Tipo: RF - superficies de sujeción estriadas

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

La sujeción mediante las cuñas de sujeción GN 920.1 se consigue por medio de los tornillos allen y la pieza en forma de cuña, que empujan las mordazas hacia afuera.

Cuando se afloja el tornillo, la cuña vuelve a su posición original mediante un muelle de retorno interno, que a su vez libera la sujeción.

Estas cuñas son perfectas para diversas operaciones de sujeción, pero también resultan adecuadas para sujetar piezas de trabajo individuales.

El orificio alargado que lleva la cuña de sujeción sirve para compensar tolerancias en la pieza de trabajo.

Especificación

Acero

  • Superficies de la cuña templadas
  • pavonado

Tornillo allen DIN 7984
Acero


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 920.1 Cuñas de sujeción, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

GL superficies de sujeción lisas
GAcon 2 roscas de fijación para mordazas
RFsuperficies de sujeción estriadas
Mostrar / ocultar columnas
dba
Tipo GA
Tipo GL
mín.



máx.

Tipo RF
mín.



máx.
h1h2h3
Tipo GA
Longitud l
máx.
m
Tipo GA
máx.
Fuerza de sujeción
por mordaza
en kN
máx.
par de apriete
en Nm
M 82139,544,534,539,5154,57,515101525
M 82539,544,534,539,5154,57,515121525
M 83239,544,534,539,5154,57,515161525
M 84039,544,534,539,5154,57,515201525
M 85039,544,534,539,5154,57,515301525
M 12404045,54045,5224,51121203085
M 12504045,54045,5224,51121303085

Estructura y precio

Rosca d
Anchura b
Tipo



Rosca d
Anchura b
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
129,59
más IVA 24,62 €
bruto 154,21 €
En stock
Peso: 0,089 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84662020