GN 118.1 Casquillo de posicionamiento Accesorio para cierres de puerta GN 118

Casquillo de posicionamiento GN 118.1: Accesorio para cierres de puerta GN 118
Original design
code: GG-VCK

Descripción del producto

Con puertas de menos de 5 mm de espesor, se recomienda utilizar el casquillo guía GN 118.1.

Comprende un casquillo y una tuerca hexagonal de latón zincado, así como una arandela de abanico.

Con pernos de longitud l = 24 mm, no debe utilizarse el casquillo guía GN 118.1.

Especificación

Latón
zincado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 118.1 Casquillo guía para cierres de puerta GN 118 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Estructura y precio

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,03
más IVA 0,96 €
bruto 5,99 €
En stock
ELESA Code: 15201
Descripción:
Peso: 0,028 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83089000
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
GN 118.1