Descripción del producto
Los elementos de cierre GN 117 cierran mediante un giro en sentido de las agujas del reloj (a derecha) que mueve la leva a la posición de bloqueo detrás del marco de la puerta. Los cierres son antivibratorios y presentan una escala de retracción de hasta 10 mm. Merece la pena resaltar su sencilla y por tanto económica instalación.
Los diferentes pernos de mando y casquillos distanciadores admiten un espesor de la puerta T1...T7 de 1,5 a 12 mm y un espesor del marco de la puerta Z1...Z15 de 0 a 51 mm.
Especificación
Pomo en estrella DIN 6336
Plástico (poliamida PA)
negro, mate
Pestillo
Chapa de acero
Zincado, pasivado azul
Perno / Casquillo distanciador
Acero
Zincado, pasivado azul
Otras piezas
Acero, zincado, pasivado azul
y acero inoxidable
RoHS