GN 218 Pestillos Acero

Pestillos  GN 218: Acero
Ocultar dibujo técnico
GN 218 Pestillos, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Lsentido de apriete, giro a la izquierda
Rsentido de apriete, giro a la derecha
Mostrar / ocultar columnas
d1d2  H8d3l1l2l3l4
35B 8B 101815773
65B 12-23201075
80B 16-27241296

Estructura y precio

Material

Diámetro externo d1
Orificio redondo d2
Tipo


Material

Diámetro externo d1
Orificio redondo d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,23
más IVA 0,23 €
bruto 1,46 €
En stock
Peso: 0,034 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83089000
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
GN 218-SM-35-B8-LGN 218-SM-35-B8-RGN 218-SM-35-B10-LGN 218-SM-35-B10-RGN 218-SM-65-B12-LGN 218-SM-65-B12-RGN 218-SM-80-B16-LGN 218-SM-80-B16-R