GN 474.1 Rinnakkaispuristusliittimet Alumiini

Rinnakkaispuristusliittimet GN 474.1: Alumiini
Pinta: ELS - Anodisoitu, musta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Lukitusruuvin standardiversio on kuusiokoloruuvi, jossa on kuusiokolo ISO 4762. Se voidaan korvata kiinnitinsarjalla GN 511 (tuotekoodi, ks. mittataulukko).

Tekninen eritelmä

Asennuslukitsin
Alumiini

  • Matta, puhdistettuMT
  • Anodisoitu, mustaELS

Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Ruostumaton teräs


RoHS

Lisävaruste

Kiinnitinsarjat GN 511
Ruostumaton teräs - Kiinnitysputket / Kiinnitystangot GN 480.1

Piilota tekninen piirros
GN 474.1 Rinnakkaispuristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
tarkoitettu
akseli tol. h11
d2
Reikä
tarkoitettu
akseli tol. h11
d3
Lukitus
kierre
kl1l2ms1
Neliö
s2
Neliö
Kiinnitinsarjat d3
B 8B 8M 41438724--GN 511-M4-14
B 10B 8M 516448288-GN 511-M5-16
B 10B 10M 5164482888GN 511-M5-16
B 12B 8M 5164582910-GN 511-M5-16
B 12B 10M 516458291010GN 511-M5-16
B 12B 12M 516458291010GN 511-M5-16
B 15B 10M 620551035128GN 511-M6-20
B 15B 12M 6205510351210GN 511-M6-20
B 15B 15M 6205510351212GN 511-M6-20
B 16B 10M 620551035-8GN 511-M6-20
B 16B 12M 620551035-10GN 511-M6-20
B 16B 15M 620551035-12GN 511-M6-20
B 16B 16M 620551035--GN 511-M6-20
B 20B 12M 6256612,5411612GN 511-M6-25
B 20B 15M 6256612,5411612GN 511-M6-25
B 20B 16M 6256612,54116-GN 511-M6-25
B 20B 20M 6256612,5411616GN 511-M6-25

Koonti ja hinta

Reikäd1
Reikäd2
Pinta
Reikäd1
Reikäd2
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,05
plus ALV 2,29 €
brutto 14,34 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,07 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,016 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
GN 474.1-B8-B8-MTGN 474.1-B8-B8-ELSGN 474.1-B10-B8-MTGN 474.1-B10-B8-ELSGN 474.1-B10-B10-MTGN 474.1-B10-B10-ELSGN 474.1-B12-B8-MTGN 474.1-B12-B8-ELSGN 474.1-B12-B10-MTGN 474.1-B12-B10-ELSGN 474.1-B12-B12-MTGN 474.1-B12-B12-ELSGN 474.1-B15-B10-MTGN 474.1-B15-B10-ELSGN 474.1-B15-B12-MTGN 474.1-B15-B12-ELSGN 474.1-B15-B15-MTGN 474.1-B15-B15-ELSGN 474.1-B16-B10-MTGN 474.1-B16-B10-ELSGN 474.1-B16-B12-MTGN 474.1-B16-B12-ELSGN 474.1-B16-B15-MTGN 474.1-B16-B15-ELSGN 474.1-B16-B16-MTGN 474.1-B16-B16-ELSGN 474.1-B20-B12-MTGN 474.1-B20-B12-ELSGN 474.1-B20-B15-MTGN 474.1-B20-B15-ELSGN 474.1-B20-B16-MTGN 474.1-B20-B16-ELSGN 474.1-B20-B20-MTGN 474.1-B20-B20-ELS