GN 474 Noix de serrage orthogonales Aluminium

Noix de serrage orthogonales GN 474: Aluminium
Finition: ELS - Anodisé noir

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Masquer schéma technique
GN 474 Noix de serrage orthogonales, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage B
pour
tol. arbre h11
d2
Alésage
pour
tol. arbre h11
d3
Serrage
filetage
kl1l2ms1
Carré
s2
Carré
Kits de serrage pour d3
B 8B 8M 4143713,510--GN 511-M4-14
B 10B 8M 5164617128-GN 511-M5-16
B 10B 10M 51646171288GN 511-M5-16
B 12B 8M 51648171410-GN 511-M5-16
B 12B 12M 5164817141010GN 511-M5-16
B 15B 10M 6205820,517128GN 511-M6-20
B 15B 12M 6205820,5171210GN 511-M6-20
B 15B 15M 6205820,5171212GN 511-M6-20
B 16B 12M 6205920,518-10GN 511-M6-20
B 16B 16M 6205920,518--GN 511-M6-20
B 20B 15M 6256521,5221612GN 511-M6-25
B 20B 16M 6256521,52216-GN 511-M6-25
B 20B 20M 6256521,5221616GN 511-M6-25

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d2
Finition
Alésage d1
Alésage d2
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,46
plus TVA 1,61 €
brute 10,07 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,07 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,016 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
GN 474-B8-B8-MTGN 474-B8-B8-ELSGN 474-B10-B8-MTGN 474-B10-B8-ELSGN 474-B10-B10-MTGN 474-B10-B10-ELSGN 474-B12-B8-MTGN 474-B12-B8-ELSGN 474-B12-B12-MTGN 474-B12-B12-ELSGN 474-B15-B10-MTGN 474-B15-B10-ELSGN 474-B15-B12-MTGN 474-B15-B12-ELSGN 474-B15-B15-MTGN 474-B15-B15-ELSGN 474-B16-B12-MTGN 474-B16-B12-ELSGN 474-B16-B16-MTGN 474-B16-B16-ELSGN 474-B20-B15-MTGN 474-B20-B15-ELSGN 474-B20-B16-MTGN 474-B20-B16-ELSGN 474-B20-B20-MTGN 474-B20-B20-ELS