GN 474.2 Noix de serrage pour rails Aluminium, séparable, avec alésage transversal/parallèle

Noix de serrage pour rails GN 474.2: Aluminium, séparable, avec alésage transversal/parallèle
Finition: MT - Mate, baratté
Type: Q - Avec trou traversant

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les noix de serrage GN 474.2 pour rails permettent d'assembler des tubes et des tiges parallèlement ou à angle droit. Elles sont notamment utilisées pour la réalisation de dispositifs de guidage latéral, pour lesquels les noix de serrage ne doivent pas dépasser sur le côté.

Divisé en deux parties, le système de serrage permet en outre de fixer la pince de serrage ultérieurement sur une structure existante, simplifiant également son installation lorsque l'insertion axiale n'est pas possible (en présence de courbes, par exemple).

Les formats à section carrée permettent également de serrer des tiges/tubes carrés.

La vis de serrage standard est une vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762. Elle peut être remplacée par un kit de serrage GN 511 (pour le code article, voir le tableau des dimensions).

Spécifications

Noix de serrage
Aluminium

  • Mate, barattéMT
  • Anodisé, noirELS

Vis à tête cylindrique ISO 4762
Inox


Goupille ISO 2338
Inox


RoHS

Accessoire

Kits de serrage GN 511
Tubes de retenue/tiges de retenue en inox GN 480.1

Masquer schéma technique
GN 474.2 Noix de serrage pour rails, aluminium, séparable, avec alésage transversal/parallèle schéma

Options d'article/Tableau

Type

QAvec trou traversant
PAvec alésage parallèle
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage pour
tol. arbre h11
d2
Alésage pour
tol. arbre h11
d3
Filetage de serrage
kl1l2l3l4ms
Carré
Kit de serrage pour d3
B 8B 8M 4163041,52,51326-GN 511-M4-16
B 10B 10M 5203548,63,115,5308GN 511-M5-20
B 12B 12M 5203852,13,616,53210GN 511-M5-20
B 15B 15M 62547,564,44,4204012GN 511-M6-25
B 16B 16M 6255066,84,82042-GN 511-M6-25
B 20B 20M 63058766224816GN 511-M6-30

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d2
Type


Finition
Alésage d1
Alésage d2
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
20,69
plus TVA 3,93 €
brute 24,62 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,10 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,027 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
GN 474.2-B8-B8-Q-MTGN 474.2-B8-B8-Q-ELSGN 474.2-B8-B8-P-MTGN 474.2-B8-B8-P-ELSGN 474.2-B10-B10-Q-MTGN 474.2-B10-B10-Q-ELSGN 474.2-B10-B10-P-MTGN 474.2-B10-B10-P-ELSGN 474.2-B12-B12-Q-MTGN 474.2-B12-B12-Q-ELSGN 474.2-B12-B12-P-MTGN 474.2-B12-B12-P-ELSGN 474.2-B15-B15-Q-MTGN 474.2-B15-B15-Q-ELSGN 474.2-B15-B15-P-MTGN 474.2-B15-B15-P-ELSGN 474.2-B16-B16-Q-MTGN 474.2-B16-B16-Q-ELSGN 474.2-B16-B16-P-MTGN 474.2-B16-B16-P-ELSGN 474.2-B20-B20-Q-MTGN 474.2-B20-B20-Q-ELSGN 474.2-B20-B20-P-MTGN 474.2-B20-B20-P-ELS