News e info

Con i nuovi attuatori lineari profilati costruire macchine è più semplice
Con gli attuatori lineari profilati di nuova concezione, realizzati con profili di alluminio a sezione quadrata da 30 mm e 50 mm, Ganter semplifica la…

Per applicazioni speciali ci vogliono viti speciali: oltre lo standard
L'universo e il mondo delle viti, entrambi infiniti e in continua espansione. Le applicazioni speciali richiedono viti speciali, e Ganter le ha tutte.

Puntali smussati ad aggancio automatico
La scelta di pistoncini di posizionamento a molla Ganter è già estremamente ampia. Eppure, gli esperti in componenti standard della Foresta Nera…

Fissaggio preciso e rilevamento affidabile
Per rilevare la posizione degli attrezzi di serraggio verticali e orizzontali, Ganter offre porta sensori ingegnosi ed estremamente pratici. Ganter…

Lancio nuovo prodotto
Ganter aggiunge alla sua gamma di prodotti una nuova linea di ruote e ruote con supporto dal design accurato.

Durevoli, robuste, universali
Le viti senza fine trapezoidali trasformano i movimenti rotatori in movimenti lineari. Trasmettono forze di posizionamento elevate e sono…

Cerniere di nuova generazione per un movimento preciso
Le nuove cerniere di precisione Ganter, disponibili in molte versioni, resistono all'usura, sono estremamente precise e prive di gioco.

Un sistema standard per le applicazioni di guida e trasporto
Sistemi di trasporto personalizzati ed economici con i nuovi componenti standard di Ganter.

Un design comune: cerniere, maniglie e pinze di serraggio per pannelli
Per dare un aspetto moderno e armonioso ad alloggiamenti, scatole e porte, Ganter Norm offre una linea di cerniere, maniglie e pinze di serraggio per…

Perni di riferimento, boccole di guida e manopole zigrinate con esagono
La gamma di prodotti Ganter Norm ora comprende perni di riferimento in pratiche confezioni, boccole di foratura in varie misure e manopole zigrinate…