GN 226 Volantini zigrinati Plastica

Volantini zigrinati GN 226: Plastica

Descrizione del prodotto

I volantini zigrinati GN 226 vengono utilizzati principalmente al posto dei volantini di serraggio a lobi e a croce per le applicazioni di regolazione o serraggio leggere.

Specifiche

PlasticaKT, poliammide (PA)

  • Resistente agli urti
  • Nero, finitura matt
  • Boccola mozzo
    Acciaio, brunito

RoHS

Accessorio

Dischi di copertura GN 226.1
Gruppi di bloccaggio GN 826 (per alberi di comando regolabili)

Su richiesta

  • Senza foro alesato
Nascondi disegno tecnico
GN 226 Volantini zigrinati, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Filettatura
d3 H7
Foro alesato
d4h1h2h3
50M 8M 10B 8B 1018252015
63M 10M 12B 10B 1220302418
80M 16-B 12B 1625362922

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Diametro volantino d1
Filettatura d2
Foro alesato d3
Materiale

Diametro volantino d1
Filettatura d2
Foro alesato d3

Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,62
più IVA 0,69 €
lordo 4,31 €
In magazzino
Peso: 0,049 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 226-KT-50-M8GN 226-KT-50-M10GN 226-KT-50-B8GN 226-KT-50-B10GN 226-KT-63-M10GN 226-KT-63-M12GN 226-KT-63-B10GN 226-KT-63-B12GN 226-KT-80-M16GN 226-KT-80-B12GN 226-KT-80-B16