GN 218 Chiusure a camma Acciaio sinterizzato

GN 218 Chiusure a camma, acciaio sinterizzato
Nascondi disegno tecnico
GN 218 Chiusure a camma, acciaio sinterizzato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

LDirezione di bloccaggio a sinistra
RDirezione di bloccaggio a destra
Mostra / Nascondi colonne
d1d2  H8d3l1l2l3l4
35B 8B 101815773
65B 12-23201075
80B 16-27241296

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Tipo


Materiale

Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,23
più IVA 0,23 €
lordo 1,46 €
In magazzino
Peso: 0,034 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83089000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 218-SM-35-B8-LGN 218-SM-35-B8-RGN 218-SM-35-B10-LGN 218-SM-35-B10-RGN 218-SM-65-B12-LGN 218-SM-65-B12-RGN 218-SM-80-B16-LGN 218-SM-80-B16-R