GN 646.1 Bandas de rodillos para carriles de rodillos

Bandas de rodillos GN 646.1: para carriles de rodillos
Original design
code: RLT-U / RLT-U15
Material: PA - Poliamida

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Combinando las bandas de rodillos GN 646.1 con los perfiles portantes de aluminio GN 646.3 se crean carriles de rodillos para su uso, por ejemplo, en racks dinámicos, estaciones de envasado y recogida y como enlace entre estaciones de trabajo.

La banda de rodillos se inserta a presión en el perfil portante en vertical o se desliza en la dirección axial. No se requieren elementos de fijación. Estas bandas pueden desmontarse en el orden inverso, lo que también permite sustituir las bandas de rodillos individuales fácilmente.

Los ejes de los rodillos son de plástico y, por tanto, garantizan un funcionamiento más silencioso, con menor fricción y libres de mantenimiento.

Es preferible utilizar rodillos de poliuretano elástico (TPU) si se va a transportar material delicado.

Si es necesario, las bandas de rodillos se separan fácilmente a intervalos de 27 mm. En combinación con perfiles portantes cortados a medida, es posible construir tramos de carriles de rodillos de longitudes específicas.

Especificación

  • Carcasa de los rodillos
    Poliacetal (POM)
    • negro
    • resistente a temperaturas de hasta 90 °C

  • Rodillos
    PoliamidaPA
    • negro
    • resistente a temperaturas de hasta 90 °C

Poluiretano termoplásticoTPU

  • gris
  • resistente a temperaturas de hasta 70 °C
  • elástico (92 Shore A)
  • a prueba de impactos

RoHS

Bajo pedido

  • Rodillos en otros colores
Ocultar dibujo técnico
GN 646.1 Bandas de rodillos para carriles de rodillos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1l2l3dRodillos
por banda
Carga
por banda en N/m
PA


TPU
Carga
por rodillo en N
PA


TPU
270157,514,51813330133320020
2702713,52510133305550360150

Estructura y precio

Länge l1
Länge l2
Material


Länge l1
Länge l2
Material


Capacidad de carga

Banda de rodillos con:

Carga L1 por banda
Perfil de transportadores en continuo contacto

Capacidad de carga L2 por rodillo/bola individual

Dibujo capacidad de carga GN 646.1 Dibujo capacidad de carga2 GN 646.1

Banda de rodillos
GN 646.1-270-15-PA

13 330 N/m

200 N

Banda de rodillos
GN 646.1-270-27-PA

13 330 N/m

360 N

Banda de rodillos
GN 646.1-270-15-TPU

1330 N/m

20 N

Roller track
GN 646.1-270-27-TPU

5550 N/m

150 N

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,38
más IVA 1,02 €
bruto 6,40 €
En stock
ELESA Code: 429806
Descripción: RLT-U-PA
Peso: 0,100 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84832000
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
GN 646.1-270-15-PAGN 646.1-270-15-TPUGN 646.1-270-27-PAGN 646.1-270-27-TPU