GN 646.1 Rullaradat rullakiskokokoonpanoihin

Rullaradat GN 646.1: rullakiskokokoonpanoihin
Original design
code: RLT-U / RLT-U15
Materiaali: PA - Polyamidi

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 646.3 -alumiinisten alustaprofiilien kanssa käytettyinä GN 646.1 -rullaradoista muodostetaan rullakuljetinlinjoja käytettäviksi esim. varastojen virtaustelineissä, pakkaus- ja poiminta-asemissa ja työprosessien yhdistämiseen.

Rullaradat napsautetaan pystysuoraan alustaprofiilille tai työnnetään paikalleen aksiaaliseen suuntaan. Asennustarvikkeita ei tarvita. Radat voidaan purkaa päinvastaisessa järjestyksessä, minkä ansiosta myös yksittäiset rullaradat voidaan vaihtaa helposti.

Rullien akselit on valmistettu muovista ja näin niiden toiminta on huoltovapaata, hiljaisempaa ja niiden kitka vähäisempi.

Elastisesta polyuretaanista (TPU) valmistettuja rullia käytetään enimmäkseen herkkien materiaalien kuljetukseen.

Tarpeen vaatiessa rullaradat voidaan helposti erottaa 27 mm välein. Kun rullaratoja käytetään asianmukaiseen pituuteen katkaistuilla alustaprofiileilla, voi niistä luoda erityispituisia rullaratoja.

Tekninen eritelmä

  • Ohjainkiskojen rullaston kotelo
    polyasetaali (POM)
    • musta
    • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC

  • Rullat
    PolyamidiPA
    • musta
    • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC

Termoplastinen polyuretaaniTPU

  • harmaa
  • lämpötilankestävyys enintään 70 ºC
  • elastinen, 92 Shore A
  • iskunkestävä

RoHS

Tilauksesta

  • Rullat muissa väreissä
Piilota tekninen piirros
GN 646.1 Rullaradat rullakiskokokoonpanoihin luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1l2l3dRullat
rataa kohden
Kuorma
rataa kohden N/m
PA


TPU
Kuorma
rullaa kohden N
PA


TPU
270157,514,51813330133320020
2702713,52510133305550360150

Koonti ja hinta

l1
l2
Materiaali


l1
l2
Materiaali


Kuormituskapasiteetti

Rullarata, jossa

Kuorma L1 rataa kohden
Alustaprofiili on jatkuvasti kosketuksissa

Kuormituskapasiteetti Lºº2ºº yksittäistä rullaa/kuulaa kohden

Piirustus Kuormituskapasiteetti GN 646.1 Piirustus Kuormituskapasiteetti 2 GN 646.1

Rullarata
GN 646.1-270-15-PA

13 330 N/m

200 N

Rullarata
GN 646.1-270-27-PA

13 330 N/m

360 N

Rullarata
GN 646.1-270-15-TPU

1330 N/m

20 N

Roller track
GN 646.1-270-27-TPU

5550 N/m

150 N

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,38
plus ALV 1,02 €
brutto 6,40 €
Varastossa
ELESA Code: 429806
Kuvaus: RLT-U-PA
Paino: 0,100 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84832000
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
GN 646.1-270-15-PAGN 646.1-270-15-TPUGN 646.1-270-27-PAGN 646.1-270-27-TPU