GN 273.4 Sensorhalter Aluminium

Sensorhalter GN 273.4: Aluminium

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrung der Sensorhalter GN 273.4 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Auf Anfrage

Edelstahl-Ausführung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 273.4 Sensorhalter, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
für Klemm-Ø
d2
Bohrung
für Sensor
b
Laschen-
breite
d3kl1mz
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l2
B 12B 12B 182527256429,511M6-2045 | 63
B 14B 12B 182527256429,511M6-2045 | 63
B 15B 12B 182527256429,511M6-2045 | 63
B 16B 12B 182527256429,511M6-2045 | 63
B 18B 12B 182527256429,511M6-2045 | 63

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Bohrung d2
Kennziffer

Oberfläche
SW
Bohrung d1
Bohrung d2
Kennziffer

Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,92
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,45 €
brutto 15,37 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,14 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000