GN 289 Gelenk-Klemmverbinder Aluminium, mit zweiteiligen Klemmstücken

Gelenk-Klemmverbinder GN 289: Aluminium, mit zweiteiligen Klemmstücken
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Die Gelenk-Klemmverbinder GN 289 bestehen aus zwei Laschen-Klemmverbindern GN 279.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

Die Klemmbohrungen sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z1 verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Klemmverbinder
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben ISO 4762
Edelstahl A2


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl A2
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911

Technische Zeichnung ausblenden
GN 289 Gelenk-Klemmverbinder, zweiteilige Klemmstücke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SVerstellung stufenlos

Kennziffer

2mit 5 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1 - d2
Bohrung - Bohrung
d1 - s2
Bohrung - Vierkant
s1 - s2
Vierkant - Vierkant
b
Laschen-
breite
kl1l2mz1
Schraub-
stellen
z2
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel  GN 911
GN 911 for
 z1
l3


ür z2
l3
B40-B40B40-V40V40-V4065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B42B42-V40-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B45B45-V40V40-V4565762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B48B48-V40-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B50B50-V40V40-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B42B40-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B45B42-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B48B45-V45V45-V4565762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B50B48-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B45B50-V45V45-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B48B40-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B50B42-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B48-B48B45-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B48-B50B48-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B50-B50B50-V50V50-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

d1 - d2
d1 - s2
s1 - s2
Form

Kennziffer

Oberfläche
BL
SW
d1 - d2
d1 - s2
s1 - s2
Form

Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
66,20
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 12,58 €
brutto 78,78 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 3,62 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 1,842 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
GN 289-B40-B40-S-2-SWGN 289-B40-B40-S-2-BLGN 289-B40-V40-S-2-SWGN 289-B40-V40-S-2-BLGN 289-V40-V40-S-2-SWGN 289-V40-V40-S-2-BLGN 289-B40-B42-S-2-SWGN 289-B40-B42-S-2-BLGN 289-B42-V40-S-2-SWGN 289-B42-V40-S-2-BLGN 289-B40-B45-S-2-SWGN 289-B40-B45-S-2-BLGN 289-B45-V40-S-2-SWGN 289-B45-V40-S-2-BLGN 289-V40-V45-S-2-SWGN 289-V40-V45-S-2-BLGN 289-B40-B48-S-2-SWGN 289-B40-B48-S-2-BLGN 289-B48-V40-S-2-SWGN 289-B48-V40-S-2-BLGN 289-B40-B50-S-2-SWGN 289-B40-B50-S-2-BLGN 289-B50-V40-S-2-SWGN 289-B50-V40-S-2-BLGN 289-V40-V50-S-2-SWGN 289-V40-V50-S-2-BLGN 289-B42-B42-S-2-SWGN 289-B42-B42-S-2-BLGN 289-B40-V45-S-2-SWGN 289-B40-V45-S-2-BLGN 289-B42-B45-S-2-SWGN 289-B42-B45-S-2-BLGN 289-B42-V45-S-2-SWGN 289-B42-V45-S-2-BLGN 289-B42-B48-S-2-SWGN 289-B42-B48-S-2-BLGN 289-B45-V45-S-2-SWGN 289-B45-V45-S-2-BLGN 289-V45-V45-S-2-SWGN 289-V45-V45-S-2-BLGN 289-B42-B50-S-2-SWGN 289-B42-B50-S-2-BLGN 289-B48-V45-S-2-SWGN 289-B48-V45-S-2-BLGN 289-B45-B45-S-2-SWGN 289-B45-B45-S-2-BLGN 289-B50-V45-S-2-SWGN 289-B50-V45-S-2-BLGN 289-V45-V50-S-2-SWGN 289-V45-V50-S-2-BLGN 289-B45-B48-S-2-SWGN 289-B45-B48-S-2-BLGN 289-B40-V50-S-2-SWGN 289-B40-V50-S-2-BLGN 289-B45-B50-S-2-SWGN 289-B45-B50-S-2-BLGN 289-B42-V50-S-2-SWGN 289-B42-V50-S-2-BLGN 289-B48-B48-S-2-SWGN 289-B48-B48-S-2-BLGN 289-B45-V50-S-2-SWGN 289-B45-V50-S-2-BLGN 289-B48-B50-S-2-SWGN 289-B48-B50-S-2-BLGN 289-B48-V50-S-2-SWGN 289-B48-V50-S-2-BLGN 289-B50-B50-S-2-SWGN 289-B50-B50-S-2-BLGN 289-B50-V50-S-2-SWGN 289-B50-V50-S-2-BLGN 289-V50-V50-S-2-SWGN 289-V50-V50-S-2-BL