GN 133 Kreuz-Klemmverbinder Aluminium, ungleiche Bohrungsmaße d1 / d2

Kreuz-Klemmverbinder GN 133: Aluminium, ungleiche Bohrungsmaße d<sub>1</sub> / d<sub>2</sub>
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 133 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z1 / z2 verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911

Technische Zeichnung ausblenden
GN 133 Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
d2
Bohrung
k1
Klemm-
länge
k2
Klemm-
länge
l1l2l3mz1
Schraub-
stelle
z2
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel GN 911
für
 z1
l4


für z2
l4
B 20B 10B 12B 14B 15B 16B 18403681,5402627M8-25M6-20-63
B 25B 10B 12B 14B 15B 16B 18403681,5402627M8-25M6-2063 | 7863
B 30B 10B 12B 14B 15B 16B 18403681,5402627M8-25M6-2063 | 7863
B 40B 20B 25B 30---6559122654045M10-50M8-259278
B 42B 20B 25B 30---6559122654045M10-50M8-2578 | 9278
B 45B 20B 25B 30---6559122654045M10-50M8-2578 | 9278
B 48B 20B 25B 30---6559122654045M10-50M8-2578 | 9278
B 50B 20B 25B 30---6559122654045M10-50M8-2578 | 9278

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Bohrung d2
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW
Bohrung d1
Bohrung d2
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,61
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,97 €
brutto 18,58 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,33 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,177 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000