GN 134 Kreuz-Klemmverbinder Aluminium, mehrteilig

Kreuz-Klemmverbinder GN 134: Aluminium, mehrteilig
d1/s1: B - Bohrung
d2/s2: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 134 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch für Profilsysteme geeignet.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911

Technische Zeichnung ausblenden
GN 134 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1 - d2
Bohrung - Bohrung
d1 - s2
Bohrung - Vierkant
s1 - s2
Vierkant - Vierkant
k
Klemm-
länge
l1l2mz
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l3
B20-B20B20-V20V20-V205079,56833,5M8-3063 | 78
B25-B25B25-V25V25-V255079,56833,5M8-3063 | 78
B30-B30B30-V30V30-V305079,56833,5M8-3063 | 78
B30-B30B30-V30V30-V30601097950M8-5063 | 78
B32-B32--601097950M8-5063 | 78
B35-B35B35-V35V35-V35601097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V40601097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V40761259855M10-5078 | 92
B42-B42--761259855M10-5078 | 92
B45-B45B45-V45V45-V45761259855M10-5078 | 92
B48-B48--761259855M10-5078 | 92
B50-B50B50-V50V50-V50761259855M10-5078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

d1 - d2
d1 - s2
s1 - s2
Klemmlänge k
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW
d1 - d2
d1 - s2
s1 - s2
Klemmlänge k
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
22,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,26 €
brutto 26,68 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,73 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,351 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000