Juntas cardán, ejes cardán, rótulas

Filtrar productos
Novedades
Material
Familia de productos
Getriebe
Novedades
Material
Zahnräder
Material
Juntas cardán
Material
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Ejes cardán
Cabezas de rótula
Material
Rosca (de - a) Rosca
Articulaciones de horquilla, cabezas de horquilla
Material
Rosca (de - a) Rosca
Rótulas angulares
Rótulas
Acoplamientos rápidos
Couplings
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Orificio (de - a) Orificio
Fijación cubo-eje

Engranajes

Ruedas dentadas

Juntas cardán

DIN 808 Juntas cardán con cojinete de fricción Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: DG - doble, cojinete de fricción

DIN 808

Juntas cardán con cojinete de fricción
DIN 808 Juntas cardán con cojinete de fricción, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: DG - doble, cojinete de fricción

DIN 808

Juntas cardán con cojinete de fricción, acero inoxidable
DIN 808 Juntas cardán con cojinete de agujas Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: EW - simple, cojinete de agujas

DIN 808

Juntas cardán con cojinete de agujas
GN 808.1 Fuelles para juntas cardán Tipo: D - para articulaciones dobles

GN 808.1

Fuelles para juntas cardán

Ejes cardán

Cabezas de rótula

Articulaciones de horquilla, cabezas de horquilla

Rótulas angulares

Rótulas

GN 782 Rótulas, acero Tipo: KS - Esfera con rosca macho<br />N.º de identificación: 1 - Casquillo de montaje con rosca hembra

GN 782

Rótulas, acero
GN 782 Rótulas, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: KS - Esfera con rosca macho<br />N.º de identificación: 1 - Casquillo de montaje con rosca hembra

GN 782

Rótulas, acero inoxidable

Acoplamientos rápidos

Acoplamientos