GN 7822 Cremalleras de engranajes Plástico, para engranajes rectos, ángulo de presión de 20°, Módulo 1/1,5/2/3

Cremalleras de engranajes GN 7822: Plástico, para engranajes rectos, ángulo de presión de 20°, Módulo 1/1,5/2/3
ELESA original design
code: ZCR-A

Descripción del producto

Las cremalleras de engranajes GN 7822 se usan en combinación con engranajes rectos GN 7802 para convertir movimiento giratorio en movimiento lineal. Se usan en aplicaciones de automatización con alta precisión de repetición y cambios frecuentes de dirección y carga.

El núcleo de acero aumenta la rigidez y evita el curvado de las cremalleras. Asimismo, los módulos 1/1,5/2 están diseñados para instalación continua de las cremalleras.

Las cremalleras de engranajes tienen un dentado con perfil de referencia con un ángulo de presión de 20°. La fuerza FS se refiere a la fuerza máxima permitida que se puede aplicar a un solo diente.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzada con fibra de vidrio
  • resistentes a temperaturas de hasta 120 ºC
  • GrisGRGR

RoHS

Bajo pedido

otros tipos

Ocultar dibujo técnico
GN 7822 Cremalleras de engranajes, plástico, para engranajes rectos, ángulo de presión de 20°, Módulo 1/1,5/2/3 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

VGCuadrado, recto, dentado
Mostrar / ocultar columnas
MóduloLongitud l
Tamaño nominal

Tamaño real
b
Anchura de diente
h1h2sFuerza FS máx. que
actúa en un diente
en N
13503521515148372
1.5250250171715,58633
1.5500565171715,58633
225025120201810993
250056520201810993
3250254303027152234
3500500303027152234

Estructura y precio

Módulo
Longitud l
Tipo

Color
GR
Módulo
Longitud l
Tipo

Color
GR

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,04
más IVA 3,81 €
bruto 23,85 €
En stock
ELESA Code: 552201
Descripción: ZCR-A-1.0-350
Peso: 0,262 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097