GN 22886 Ruote Rivestimento in poliuretano, corpo ruota in alluminio

GN 22886 Ruote, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in alluminio Tipo di cuscinetto: K - Cuscinetto a sfere
Tipo: A - Ruota senza supporto
Original design RE.F2

Descrizione del prodotto

Le ruote GN 22886 trovano impiego in ambienti industriali e pubblici, al chiuso, ad esempio per movimentare carrelli da trasporto.

Il rivestimento è adatto a qualsiasi pavimento e offre bassa forza di spinta ed elevata elasticità, oltre a una buona resistenza all’usura. È silenzioso e delicato sui pavimenti, supera agevolmente gli ostacoli e assorbe le vibrazioni.

La ridotta usura del cuscinetto a sfere aumenta la durata in servizio, il montaggio sull'anello interno si può realizzare senza gioco assiale.

Specifiche

Rivestimento ruota
Plastica, poliuretano (PUR)

  • Colato
  • Colore verde
  • Durezza 75 Shore A

Corpo ruota
Alluminio pressofuso


Temperatura di esercizioda -20 °C a +70 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 22886 Ruote, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo di cuscinetto

KCuscinetto a sfere

Tipo

ARuota senza supporto
Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø ruota
b1b2d2Carico massimo
ergonomico raccomandato
in N
Max
portata statica
in N
Max 
portata dinamica
in N
100404015300040003000
125405020350050003500
160505820550080005500
2005058207000100007000

Selezione e configurazione articolo

Ø ruota d1
Tipo di cuscinetto

Tipo

Specifiche



Ø ruota d1
Tipo di cuscinetto

Tipo

Adatto al tipo di pavimento

Il tipo di pavimento e gli eventuali ostacoli sono fattori che influenzano la quantità di forza necessaria per spostare il carrello, nonché la trasmissione delle vibrazioni e l'usura della ruota.
In base alle caratteristiche del pavimento, si applicano le linee guida per la scelta della ruota giusta:

  • Per pavimenti irregolari e in caso di ostacoli, le ruote dovrebbero avere un battistrada morbido e spesso e un grande diametro.
  • Per pavimenti lisci e carichi pesanti, le ruote devono avere un battistrada duro.

La tabella seguente mostra in forma semplificata il tipo di pavimento adatto a ciascuna ruota.

Mostra / Nascondi colonne
StandardMattonelleAsfaltoCemento composito,
calcestruzzo
Pavimenti non rivestitiGriglie e gratePavimenti con presenza di trucioliPavimenti con presenza di ostacoli
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
38,50
più IVA 7,32 €
lordo 45,82 €
In magazzino
ELESA Code: 452411
Descrizione: RE.F2-100-RSL
Peso: 0,390 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83022000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.

Inserisci il codice presente nella figura.


Tutorial per il download CAD
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
GN 22886-100-K-AGN 22886-125-K-AGN 22886-160-K-AGN 22886-200-K-A