GN 426.4 Maniglie a ponte per armadi Alluminio, angolate, montaggio dal lato dell'operatore

GN 426.4 Maniglie a ponte per armadi, alluminio, angolate, montaggio dal lato dell'operatore Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm
Mostra tutti i prodotti compatibili

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ponte per armadi GN 426.4 sono realizzate in profilato di alluminio curvato.

Specifiche

AlluminioAL

  • Rivestimento con polveri
    • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR
  • Piano, burattatoBLBL

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 426.4 Maniglie a ponte per armadi, alluminio, angolate, montaggio dal lato dell'operatore disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2h1h2h3rt ≈
202006,51056836229
203006,51056836229
28250912578343211
28350912578343211
28500912578343211

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Diametro impugnaturad1
Lunghezza l
Finitura
BL
SR
SW
Materiale

Diametro impugnaturad1
Lunghezza l
Finitura
BL
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
32,12
più IVA 6,10 €
lordo 38,22 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,71 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,368 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 426.4-AL-20-200-SWGN 426.4-AL-20-200-SRGN 426.4-AL-20-200-BLGN 426.4-AL-20-300-SWGN 426.4-AL-20-300-SRGN 426.4-AL-20-300-BLGN 426.4-AL-28-250-SWGN 426.4-AL-28-250-SRGN 426.4-AL-28-250-BLGN 426.4-AL-28-350-SWGN 426.4-AL-28-350-SRGN 426.4-AL-28-350-BLGN 426.4-AL-28-500-SWGN 426.4-AL-28-500-SRGN 426.4-AL-28-500-BL