DIN 9845 Bussole di guida Acciaio, bussole guida punzoni

DIN 9845 Bussole di guida, acciaio, bussole guida punzoni

Descrizione del prodotto

Le bussole di guida DIN 9845 sono caratterizzate da strette tolleranze dimensionali e di posizione e da una superficie temprata e finemente lavorata. Sono quindi adatte a un impiego universale in numerose applicazioni.

Per accoglierle sono raccomandati i fori con tolleranza H7. In abbinamento al diametro esterno della bussola di guida, con tolleranza fino a n6, assicurano un accoppiamento di transizione ottimale.

Specifiche

AcciaioST

  • Temprate (HRC 62 ±2)
  • Superfici di accoppiamento d1 e d2 rettificate

RoHS

Su richiesta

  • Altri fori d1
Nascondi disegno tecnico
DIN 9845 Bussole di guida, acciaio, bussole guida punzoni disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CSenza collare
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7Lunghezza ld2 n6
2126
3127
4128
51610
61612
82015
102018
122822
163630

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Lunghezza l
Tipo

Materiale

Diametro d1
Lunghezza l
Tipo

Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,96
più IVA 1,32 €
lordo 8,28 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

DIN 9845-2-12-C-STDIN 9845-3-12-C-STDIN 9845-4-12-C-STDIN 9845-5-16-C-STDIN 9845-6-16-C-STDIN 9845-8-20-C-STDIN 9845-10-20-C-STDIN 9845-12-28-C-STDIN 9845-16-36-C-ST