GN 210 Leve di manovra Lega di zinco pressofusa

GN 210 Leve di manovra, lega di zinco pressofusa Finitura: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
Codice foro alesato: BK - Senza sede per chiavetta, con bloccaggio
Finitura: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
Codice foro alesato: BK - Senza sede per chiavetta, con bloccaggio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le leve di manovra GN 210 servono per l'azionamento di alberi, ad esempio per la commutazione di ingranaggi, l'innesto di frizioni o l'azionamento di valvole e chiusure.

La coppia viene trasmessa attraverso un accoppiamento geometrico con chiavetta parallela o attacco quadro. Questo garantisce una posizione angolare precisa fra l'albero e l'impugnatura della leva. È possibile definire liberamente la posizione angolare utilizzando leve di manovra con foro liscio.

Per assicurare in direzione assiale le leve di manovra con chiave parallela o attacco quadro è possibile usare una rondella svasata. Le versioni con bloccaggio utilizzano un sistema a frizione per trasmettere le coppie e le forze in assenza di gioco e assicurano il mozzo in direzione assiale. Sono semplici da installare e si possono regolare anche dopo l'installazione.

Appositi pistoncini a molla consentono di mantenere l'angolo di rotazione, mentre per limitarlo è possibile utilizzare piolini di fine corsa. Per definire un angolo di rotazione specifico è possibile usare due piolini di fine corsa.

Specifiche

Impugnatura
Lega di zinco pressofusaZD

  • Rivestimento con polveri
    • argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR
    • nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
  • Sede per chiavetta DIN 6885-1
    • P9 per il tipo K
    • JS9 per il tipo KK

Calottina
Plastica, poliammide (PA)

  • Rimovibile
  • Colore grigio per SR
  • Colore nero per SW

Vite a testa cilindrica ISO 4762
per foro codice BK/KK/VK
Acciaio INOX


RoHS

Accessorio

Chiavette parallele DIN 6885 (Acciaio)
Chiavette parallele in DIN 6885 (Acciaio INOX)
Rondelle svasate GN 184 (Acciaio, brunito)
Rondelle svasate GN 184 (Acciaio, zincato)
Rondelle svasate in acciaio INOX GN 184.5 (Acciaio INOX)
Pressori a molla GN 614 (Plastica)
Pressori a molla GN 614 (Acciaio INOX)

Nascondi disegno tecnico
GN 210 Leve di manovra, lega di zinco pressofusa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta, senza bloccaggio
BKSenza sede per chiavetta, con bloccaggio
KCon sede per chiavetta, senza bloccaggio
KKCon sede per chiavetta, con bloccaggio
VCon doppio quadro, senza bloccaggio
VKCon doppio quadro, con bloccaggio

Codice (calottina)

NLiscio
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
B/BK/K/KK
H11
V/VK
bd3 +0,2d4d5h1 -0,2h2h3Lunghezza lrtMA max in Nm
32810810154,2418,814,93,43691,51062,9
401012101218,55,2523,619,12,84411412,57,55,7
5012141214236,2630,523,645514216910

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Codice foro alesato






Diametro d2
Quadro s
Codice (calotta)

Materiale

Finitura
SR
SW
Diametro d1
Codice foro alesato






Diametro d2
Quadro s
Codice (calotta)

Materiale

Finitura
SR
SW

Istruzioni tecniche

7b5518f1-b29e-44e7-8de4-ca447d74c14d

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
20,03
più IVA 3,81 €
lordo 23,84 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,24 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,120 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.

Inserisci il codice presente nella figura.


Tutorial per il download CAD
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
GN 210-32-B8-N-ZD-SRGN 210-32-B8-N-ZD-SWGN 210-32-BK8-N-ZD-SRGN 210-32-BK8-N-ZD-SWGN 210-32-K8-N-ZD-SRGN 210-32-K8-N-ZD-SWGN 210-32-KK8-N-ZD-SRGN 210-32-KK8-N-ZD-SWGN 210-32-B10-N-ZD-SRGN 210-32-B10-N-ZD-SWGN 210-32-BK10-N-ZD-SRGN 210-32-BK10-N-ZD-SWGN 210-32-K10-N-ZD-SRGN 210-32-K10-N-ZD-SWGN 210-32-KK10-N-ZD-SRGN 210-32-KK10-N-ZD-SWGN 210-32-V8-N-ZD-SRGN 210-32-V8-N-ZD-SWGN 210-32-VK8-N-ZD-SRGN 210-32-VK8-N-ZD-SWGN 210-32-V10-N-ZD-SRGN 210-32-V10-N-ZD-SWGN 210-32-VK10-N-ZD-SRGN 210-32-VK10-N-ZD-SWGN 210-40-B10-N-ZD-SRGN 210-40-B10-N-ZD-SWGN 210-40-BK10-N-ZD-SRGN 210-40-BK10-N-ZD-SWGN 210-40-K10-N-ZD-SRGN 210-40-K10-N-ZD-SWGN 210-40-KK10-N-ZD-SRGN 210-40-KK10-N-ZD-SWGN 210-40-B12-N-ZD-SRGN 210-40-B12-N-ZD-SWGN 210-40-BK12-N-ZD-SRGN 210-40-BK12-N-ZD-SWGN 210-40-K12-N-ZD-SRGN 210-40-K12-N-ZD-SWGN 210-40-KK12-N-ZD-SRGN 210-40-KK12-N-ZD-SWGN 210-40-V10-N-ZD-SRGN 210-40-V10-N-ZD-SWGN 210-40-VK10-N-ZD-SRGN 210-40-VK10-N-ZD-SWGN 210-40-V12-N-ZD-SRGN 210-40-V12-N-ZD-SWGN 210-40-VK12-N-ZD-SRGN 210-40-VK12-N-ZD-SWGN 210-50-B12-N-ZD-SRGN 210-50-B12-N-ZD-SWGN 210-50-BK12-N-ZD-SRGN 210-50-BK12-N-ZD-SWGN 210-50-K12-N-ZD-SRGN 210-50-K12-N-ZD-SWGN 210-50-KK12-N-ZD-SRGN 210-50-KK12-N-ZD-SWGN 210-50-B14-N-ZD-SRGN 210-50-B14-N-ZD-SWGN 210-50-BK14-N-ZD-SRGN 210-50-BK14-N-ZD-SWGN 210-50-K14-N-ZD-SRGN 210-50-K14-N-ZD-SWGN 210-50-KK14-N-ZD-SRGN 210-50-KK14-N-ZD-SWGN 210-50-V12-N-ZD-SRGN 210-50-V12-N-ZD-SWGN 210-50-VK12-N-ZD-SRGN 210-50-VK12-N-ZD-SWGN 210-50-V14-N-ZD-SRGN 210-50-V14-N-ZD-SWGN 210-50-VK14-N-ZD-SRGN 210-50-VK14-N-ZD-SW