GN 631.2 Painealustat NBR, standardiosille pallokärjellä

GN 631.2 Painealustat, NBR, standardiosille pallokärjellä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Painealustoja GN 631.2 käytetään kiinnittämiseen ja puristamiseen silloin, kun pinnat tulee suojata vaurioitumiselta. Ne myös estävät liukumisen, vaimentavat iskuja ja vähentävät melua. Levy on suljettu vulkanoituun kumiin, millä taataan korkea kuormituskapasiteetti ja mittojen stabiilius.

Käyttösovelluksesta riippuen useita pallokärjellä varustettuja standardiosia on saatavissa lisävarusteina.

Pallomainen työntökärki muodostaa yhdessä painealustan kanssa pallonivelen, joka mukautuu kiinnittämiseen sellaisille pinnoille, jotka ovat epätasaisia tai eivät ole kohtisuorassa ruuvin akseliin. Se myös estää kiinnityspinnan pyörimisen silloin, kun painealusta on kosketuksissa kiinnityspintaan.

Pallomainen työntökärki napsahtaa turvallisesti kiinni painealustaan ja sen voi jälleen poistaa tarvittaessa.

Tekninen eritelmä

Akryylinitriittibutadieeni-kumi (NBR)

  • 85±5 Shore A85
  • Käyttölämpötila enintään +120 °C
  • musta, matta viimeistelySWSW
  • Aluslevy
    Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Lisävaruste

Vaarnaruuvit GN 632.1 (Teräs)
Vaarnaruuvit GN 632.5 (Ruostumaton teräs)
Säädettävät lukitusvivut GN 306
Tähtivääntimet GN 6336.11
Pyälletyt ruuvit GN 7336.5
Pyälletyt ruuvit GN 421.11
Lukitusruuvit GN 903
Lukitusruuvit GN 903
Ruostumaton teräs - Kuusiokantaruuvit GN 933.5

Tilauksesta

Muut Shore-kovuusarvot

Piilota tekninen piirros
GN 631.2 Painealustat, NBR, standardiosille pallokärjellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3e ≈h1h2
144,5M 617,52
196,1M 81,5103
257,8M 101,5113
329,4M 122134

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Reiän läpimitta d2
Kovuus

Väri
SW
Ulkoläpimitta d1
Reiän läpimitta d2
Kovuus

Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,45
plus ALV 0,85 €
brutto 5,30 €
Varastossa
Paino: 0,030 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.
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
GN 631.2-14-4,5-85-SWGN 631.2-19-6,1-85-SWGN 631.2-25-7,8-85-SWGN 631.2-32-9,4-85-SW