GN 631.2 Bases de apriete NBR, para piezas normalizadas con cabeza esférica

Bases de apriete GN 631.2: NBR, para piezas normalizadas con cabeza esférica
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las bases de apriete GN 631.2 se usan para sujetar y presionar cuando las superficies deben protegerse contra daños. También contrarrestan el deslizamiento, amortiguan los golpes y reducen el ruido. El disco está revestido de caucho vulcanizado para asegurar una elevada capacidad de carga y estabilidad dimensional.

Dependiendo de la aplicación, hay disponibles como accesorios varios componentes normalizados con cabeza esférica.

Junto con la base de apriete, la cabeza esférica forma una junta de bola que se adapta a las superficies de sujeción no niveladas o no perpendiculares al eje del tornillo. También impide que la superficie de sujeción gire cuando la base de apriete está en contacto con la superficie de sujeción.

La cabeza esférica se puede introducir por presión fácilmente en la base de apriete y se puede volver a extraer si es necesario.

Especificación

Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)

  • 85±5 Shore A85
  • Temperatura de trabajo de hasta 120 °C
  • negro, acabado mateSWSW
  • Arandela
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Accesorio

Pasadores roscados GN 632.1 (Acero)
Pasadores roscados GN 632.5 (Acero inoxidable)
Palancas de apriete ajustables GN 306
Pomos en estrella GN 6336.11
Tornillos moleteados GN 7336.5
Tornillos moleteados GN 421.11
Tornillos de apriete GN 903
Tornillos de apriete GN 903
Tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable GN 933.5

Bajo pedido

Otras durezas Shore

Ocultar dibujo técnico
GN 631.2 Bases de apriete, NBR, para piezas normalizadas con cabeza esférica. Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3e ≈h1h2
144,5M 617,52
196,1M 81,5103
257,8M 101,5113
329,4M 122134

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Diámetro del orificio d2
Dureza

Color
SW
Diámetro externo d1
Diámetro del orificio d2
Dureza

Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,45
más IVA 0,85 €
bruto 5,30 €
En stock
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40169991
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
GN 631.2-14-4,5-85-SWGN 631.2-19-6,1-85-SWGN 631.2-25-7,8-85-SWGN 631.2-32-9,4-85-SW