GN 631.2 Druckstücke NBR, für Normelemente mit Kugelzapfen

Produktbild

GN 631.2 Druckstücke, NBR, für Normelemente mit Kugelzapfen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Druckstücke GN 631.2 werden zum Spannen und Andrücken verwendet, wenn Oberflächen vor Beschädigung geschützt werden sollen. Darüber hinaus wirken sie rutschhemmend, dämpfend und geräuschreduzierend. Die einvulkanisierte Scheibe sorgt für eine hohe Belastbarkeit und Formstabilität.

Je nach Anwendungsfall sind verschiedene Normelemente mit Kugelzapfen als Zubehör erhältlich.

Der Kugelzapfen bildet in Kombination mit dem Druckstück ein Kugelgelenk, welches sich an unebene oder nicht rechtwinklig zur Schraubenachse liegende Spannflächen anpasst. Zudem wird verhindert, dass sich die Drehbewegung beim Spannen auf die Spannfläche überträgt.

Der Kugelzapfen rastet sicher in das Druckstück ein und lässt sich bei Bedarf wieder demontieren.

Ausführung

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

  • 85 ±5 Shore A85
  • Einsatztemperatur bis 120 °C
  • schwarz, mattSWSW
  • Scheibe
    Edelstahl 1.4301

RoHS

Zubehör

Gewindestifte GN 632.1 (Stahl)
Gewindestifte GN 632.5 (Edelstahl)
Verstellbare Klemmhebel GN 306
Sterngriffschrauben GN 6336.11
Rändelgriffschrauben GN 7336.5
Rändelhohlschrauben GN 421.11
Andrückschrauben GN 903
Andrückschrauben GN 903
Edelstahl-Sechskantschrauben GN 933.5

Auf Anfrage

  • andere Shore-Härten

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 631.2 Druckstücke, NBR, für Normelemente mit Kugelzapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3e ≈h1h2
144,5M 617,52
196,1M 81,5103
257,8M 101,5113
329,4M 122134

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2
Härte

Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,45
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,85 €
brutto 5,30 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169991
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
GN 631.2-14-4,5-85-SWGN 631.2-19-6,1-85-SWGN 631.2-25-7,8-85-SWGN 631.2-32-9,4-85-SW