GN 864 Cepos neumáticos Acero, neumático

Cepos neumáticos GN 864: Acero, neumático
Acabado: NC - niquelado químicamente

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

El máximo momento de sujeción de los cepos neumáticos GN 864 se alcanza cuando el brazo de sujeción se encuentra al final de su carrera. Por este motivo, la carrera útil debe finalizar lo más cerca posible del final del recorrido.

El tipo FG está equipado con un revestimiento antiadherente de fluoropolímero (PTFE) para la protección contra proyecciones de soldadura y corrosión. Con las cubiertas de protección GN 864.1 se puede proteger el mecanismo de sujeción de forma adicional contra la penetración de suciedad.

Especificación

  • Acero C45
    • niquelado químicamenteNC
    • revestimiento antiadherente
      Politetrafluoretileno (PTFE), verdeFG

  • Presión máxima: 10 bar

RoHS

Accesorio

Cubiertas de protección GN 864.1

Ocultar dibujo técnico
GN 864 Cepos neumáticos, neumático Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BLBrazo de sujeción horizontal
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
(Ø pistón)
Momento de sujeción
máx.
en Nm
a 6 bar
FS en N
Fuerza de
sujeción en r
a 6 bar
FR en N
Fuerza
de retención en r
a-0,2d1 h8d2d3 H8d4d5h1h2
206022207030271028M 574,2M 51651
3215041101287636,51240M 695G 1/82175,5
4030067401694344,51650M 8116,8G 1/82691,5
5047590002266652,51860M 10138,5G 1/831114
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
(Ø pistón)
l1 -0,5l2l3l4l5m1
±0,01
m2m3
±0,01
m4m5
±0,01
m6rst
2015037,57021,54,5127,517342213273213
32206529131618102551302236,54215
4024463104377,522133062372544,55218
5027974110,543827124771,5443552,56221

Estructura y precio

Tamaño
Tipo

Acabado
Tamaño
Tipo

Acabado

Principio de funcionamiento del mecanismo del punto muerto

Skitzze Funktionsprinzip GN 864

Estas bridas neumáticas (patente MISATI) se usan para fijar, sujetar, agarrar y posicionar piezas de trabajo en plantillas posicionadoras y sistemas de manipulación.

Los puntos más destacados de estas bridas neumáticas son:
• alta fuerza de sujeción
• dimensiones reducidas
• consumo de aire reducido
• ligereza

Los dibujos que se muestran aquí explican el principio funcional del mecanismo del punto muerto.

Los pistones con diámetros de 20, 32, 40 y 50 mm generan fuerzas de sujeción de entre 60 Nm y 475 Nm, las cuales se encuentran muy por encima de las de las bridas neumáticas de la competencia.

Las bridas neumáticas están diseñadas y configuradas para tener una vida útil prolongada. Las pruebas funcionales han mostrado que, incluso después de 20 millones de ciclos, aún son útiles.

Otras de las ventajas de su diseño son:

• La brida está diseñada en forma cinemática, de manera que se logra la autorretención (fuerza de fijación FH) en la posición de sujeción (fuerza de sujeción FS) después de haber pasado el punto muerto debido a la irreversibilidad.

• La secuencia de la carrera hacia adelante del brazo de sujeción es rápida, pero la acción de sujeción definitiva es lenta, y como resultado, normalmente no se requiere amortiguamiento neumático. Sin embargo, bajo pedido, puede suministrarse cuando se mueven masas grandes.

• El mecanismo de sujeción está equipado con cojinetes de aguja que proporcionan fuerzas de sujeción óptimas con un desgaste mínimo.

• El cilindro de acero es una unidad junto con el mecanismo de sujeción integrado. Esto da lugar a una alta estabilidad para estas unidades, de reducido tamaño, con una amplia gama de aplicaciones. La colocación de la conexión de aire en el extremo inferior también otorga muchas otras ventajas.

• El mecanismo de sujeción de GN 864 también está blindado para evitar el ingreso de suciedad y demás objetos que podrían interferir con el funcionamiento adecuado de las bridas (como operaciones de soldadura).

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
478,71
más IVA 90,95 €
bruto 569,66 €
En stock
Peso: 0,640 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84671190
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
GN 864-20-BL-NCGN 864-20-BL-FGGN 864-32-BL-NCGN 864-32-BL-FGGN 864-40-BL-NCGN 864-40-BL-FGGN 864-50-BL-NCGN 864-50-BL-FG