Tipo: E - para un tornillo de apriete Acabado: NC - niquelado químicamente
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Los soportes para tornillos de apriete GN 867 son adecuados para su uso en los brazos de sujeción de los cepos GN 864 / GN 865 / GN 866.
Es preferible utilizar soportes para dos tornillos de apriete (tipo Z) en aquellas aplicaciones en las que es esencial sujetar con rigidez absoluta, sin giro, un componente de chapa. Con el mismo fin también son adecuados los tornillos de punta esférica GN 605, que llevan una superficie esférica estriada.
Los tornillos allen y los casquillos de centrado están incluidos.
Especificación
Acero C45 niquelado químicamenteNC
Tornillos allen DIN 912,
casquillos de centrado
Acero, pavonado
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84679200
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €