JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Unidades lineales, correderas para unidades lineales

Las unidades lineales y las correderas para unidades lineales amplían los conjuntos de montaje tubo/abrazadera de ejes lineales de tubo único con correderas para unidades lineales y correderas guía construidas a partir de un elemento de tubo/abrazadera. Se pueden ajustar fácilmente la posición, la inclinación o el formato por medio de un eje accionado por un volante.

Filtrar productos
Novedades
Material
Unidades lineale especificación
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior

NUEVO GN 2910 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con un conector, configurable
NUEVO GN 2920 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con dos conectores opuestos, configurable
NUEVO GN 2930 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con dos conectores independientes, configurable
NUEVO GN 2911 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con un conector, configurable
NUEVO GN 2921 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con dos conectores opuestos, configurable
NUEVO GN 2931 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con dos conectores independientes, configurable
GN 990.1 Tubos de construcción con orificios de bloqueo, para unidades deslizantes de bloqueo GN 134.7 / GN 147.7, aluminio / acero inoxidable
NUEVO GN 4910 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una sola corredera, configurables
NUEVO GN 4920 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble, configurables
NUEVO GN 4930 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples opuestas, configurables
NUEVO GN 4940 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas, configurables
NUEVO GN 4950 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples independientes, configurables
NUEVO GN 4960 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes, configurables
NUEVO GN 6910 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una sola corredera, configurables
NUEVO GN 6920 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble, configurables
NUEVO GN 6930 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples opuestas, configurables
NUEVO GN 6940 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas, configurables
NUEVO GN 6950 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples independientes, configurables
NUEVO GN 6960 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes, configurables
NUEVO GN 6922 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble y husillo de recirculación de bolas, configurable
NUEVO GN 6942 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas y husillo de recirculación de bolas, configurables
NUEVO GN 6962 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes y husillo de recirculación de bolas, configurable
¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales