GN 868 Supports pour mâchoires de serrage Acier

GN 868 Supports pour mâchoires de serrage Type: R - Blocage de mâchoires à angle droit par rapport au bras de serrage
Finition: NC - nickelé chimiquement
Type: R - Blocage de mâchoires à angle droit par rapport au bras de serrage
Finition: NC - nickelé chimiquement

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les supports pour mâchoires de serrage GN 868 conviennent pour les bras de serrage des sauterelles de puissance GN 864/GN 865/GN 866.

Les supports pour mâchoires de serrage sont positionnés tout aussi précisément sur le bras de serrage que les mâchoires de serrage GN 872 sur les supports eux-mêmes.

Avec le type P, les sauterelles de puissance peuvent être utilisées à une pression maximale de 6 bars.

Les vis à tête cylindrique et les douilles de positionnement et de centrage sont incluses.

Spécifications

  • Acier C45
    nickelé chimiquementNC

  • Vis à tête cylindrique DIN 912,
    douilles de positionnement et de centrage
    Acier, noirci

RoHS

Masquer schéma technique
GN 868 Supports pour mâchoires de serrage schéma

Options d'article/Tableau

Type

RBlocage de mâchoires à angle droit par rapport au bras de serrage
PBlocage de mâchoires parallèle au bras de serrage
Afficher/Masquer colonnes
pour sauterelles de puissance
Taille
-0,2d1d2 H8 / h6d3d4 H8 / h6h1h2l1l2l3l4l5l6m1m2m3
2010M 69M 5710103730541318,519,51214,517
3212M 811M 6912145340761723,529,51820,923
4016M 1013M 81114166350932028342223,530
5018M 1013M 1013161873601132028342728,540

Configuration et prix

Largeur b
Type


Finition
Largeur b
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
35,55
plus TVA 6,75 €
brute 42,30 €
En stock
Poids: 0,033 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84679200
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 868-10-R-NCGN 868-10-P-NCGN 868-12-R-NCGN 868-12-P-NCGN 868-16-R-NCGN 868-16-P-NCGN 868-18-R-NCGN 868-18-P-NC