GN 875.2 Bras de serrage pour vérins de serrage pivotants pneumatiques GN 875/GN 876, aluminium, avec trou oblong

Bras de serrage GN 875.2: pour vérins de serrage pivotants pneumatiques GN 875/GN 876, aluminium, avec trou oblong

Description du produit

Les bras de serrage GN 875.2 avec trou oblong sont des accessoires conçus pour les vérins de serrage pivotants GN 875/GN 876. Le trou oblong permet un positionnement arbitraire des éléments à pression spécifique aux applications en relation avec les deux rondelles à collerette.

L'orientation de l'angle du bras de serrage peut être réglée arbitrairement durant le montage du vérin de serrage pivotant. Lors du serrage de la vis, la tige du piston ne doit subir aucun couple de serrage. Le bras de serrage doit donc être maintenu pour éviter toute torsion.

Sont inclus une vis à tête cylindrique DIN 912 et une rondelle ISO 7092 pour le serrage du vérin pivotant, ainsi que les deux rondelles à collerette pour serrer les boulons de serrage.

Spécifications

  • AluminiumAL
    anodisé durHE
    surface résistante à l'usure

  • Rondelles à collerette
    Acier zingué, passivé bleu

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Acier zingué, passivé bleu

  • Rondelle ISO 7092
    Acier zingué, passivé bleu

RoHS

Accessoire

Vis de serrage GN 708.1

Masquer schéma technique
GN 875.2 Bras de serrage, avec trou oblong, pour vérins de serrage pivotants GN 875/GN 876 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
pour
vérins de serrage pivotants
Taille
d1mab1b2b3d2d3h1h2Longueur l
16841154,36,712,5M 45,595,550,6
201248205,59,317M 58,5115,561,2
251450206,511,318M 68,5166,564,6
32 / 401665258,514,520M 88,518982,2
50 / 6320853010,517,525M 1010,52310106,2

Configuration et prix

Matériau

d1
m
Finition
Matériau

d1
m
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
18,86
plus TVA 3,58 €
brute 22,44 €
En stock
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76169990
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
GN 875.2-AL-8-41-HEGN 875.2-AL-12-48-HEGN 875.2-AL-14-50-HEGN 875.2-AL-16-65-HEGN 875.2-AL-20-85-HE